Släpkedjor
LAPP erbjuder ett omfattande sortiment av släpkedjor från vår leverantör Kabelschlepp. Kabelschlepp uppfann släpkedjan redan 1953, och är sedan dess en av marknadsledarna inom området. Vår och Kabelschlepps breda kunskap och erfarenhet i kombination garanterar att vi alltid hittar rätt släpkedja till din applikation.
- Beställ släpkedjor direkt i vår webshop
- Konfigurera din kedja själv i Kabelschlepps verktyg OnlineEngineer
- Ifyllbara PDF'er för smidig beställning av släpkedjor
- Kataloger och broschyrer
Användningsområden
Allt från standardkedjor till avancerad kundanpassning
Släpkedjor, som även kan kallas kabelkedjor, kabelsläp, energikedjor, kabelsläpkedjor eller kabelsläpor, väljs alltid utifrån användningsområde och påverkande miljöfaktorer.
Oavsett vilka av dessa faktorer är, kan LAPP alltid erbjuda en lämplig släpkedja. I vårt sortiment finns allt från standardplastkedjor till avancerade kundanpassade släpkedjor i rostfritt stål.
Alla typer av släpkedjor kan också levereras förinstallerade (TotalTrax) med kablar, slangar och kontaktdon monterade.
Släpkedjor i plast
Här finner du ett stort sortiment av släpkedjor med innerhöjd från 4,6-44 mm och innerbredd 6-250 mm. Kedjorna finns i öppningsbara och slutna varianter, samt som heltäckta tubkedjor.
Hybridsläpkedjor
Hybridkedjor är oftast uppbyggda av länkband i plast och tvärstag av aluminium. Vårt sortiment omfattar släpkedjor med innerhöjd från 19-108 mm och innerbredd 25-1 500 mm. Kedjorna är öppningsbara och många finns även som heltäckta tubkedjor.
Släpkedjor i stål
Stålkedjor är oftast uppbyggda av länkband i stål/rostfritt stål och tvärstag av aluminium, men även andra varianter finns. Vårt sortiment omfattar släpkedjor med innerhöjd från 24-370 mm och innerbredd 26-1 800 mm. Kedjorna är öppningsbara och många finns även som heltäckta tubkedjor.
Robotkedjor
Robotkedjan Robotrax är ett mellanting av släpkedja och robotslang. Den består av runda sammanfogade element som bildar en mycket stark och flexibel robotslang.