Värmeskydd
Värmeskydd används där kablar och slangar behöver skyddas mot hög värme. LAPP erbjuder högkvalitativa värmeskydd mot strålningsvärme.
Fördelar
- Finns i slangform, som band och även
i kundanpassade former - Klarar kontinuerlig strålningsvärme upp
till 800°C - Innerdiameter 12-300 mm
- Hiprojacket (se nedan) kan användas med slangförskruvningar
- Hiprojacket och Reiku Kevlar för flexibla installationer
Värmeskydd från Reiku – upp till +800°C
Reikus värmeskyddsprodukter för fast installation omfattar Glaso, uppbyggd av aluminiumbelagd glasfiberväv samt Glasil, aluminiumbelagd silikonväv. De finns tillgängliga i ett flertal olika tjocklekar. Glaso klarar strålningsvärme upp till +350°C och Glasil upp till +650°C.
För flexibla installationer finns Reiku Kevlar, en aluminiumbelagd kevlarväv som klarar strålningsvärme upp till +800°C.
Den vanligaste leveransformen för dessa produkterna är som slang med diameter 12-300 mm. De finns också som remsor med bredd 25-300 mm, samt vävar med 1 meters bredd. Kundanpassade sydda former är också möjligt att beställa.
Glasil och Kevlar har god beständighet mot de flesta oljor och kemikalier.
Värmeskydd från Anamet – tillverkat enligt flygstandard
Från vår leverantör Anamet kommer Hiprojacket, en glasfiberväv belagd med ett tjockt lager järnoxid-silkongummi. Skyddet är tillverkat enligt flygstandard SAE AS1072.
Den har god beständighet mot många oljor och klarar kontinuerligt temperaturer på -55 till +260°C. Den kan klara ända upp till +1640°C i max 30 sekunder, till exempel kan det då röra sig om smält metall.
Hiprojacket levereras i slangform med diameter 6-102 mm och som band i dimensionen
25-127 mm. Till vissa Hiprojacketskydd i slangform kan slangförskruvningar användas.