Webshop

Skyddsslang i plast

Skyddsslang i plast, även kallad robotslang, används överallt där det behövs ett mekaniskt och flexibelt skydd för kablar och olika typer av slangar på maskiner, fordon och utrustningar med mera. LAPP erbjuder ett högkvalitativt och lättillgängligt sortiment av plastskyddsslangar med tillbehör för alla behov.

Fördelar

Skyddsslang i plast från Miltronic
  • Sortimenter omfattar många olika material
  • Innerdiameter från 4 till 95 mm
  • Omfattande program för robotapplikationer
  • UV- och väderbeständiga
  • Brett sortiment av slangförskruvningar och andra smarta tillbehör

Standardslangar – flexibla med många tillbehör

I vårt standardsortiment erbjuder vi högkvalitativa slangar av bland annat polyamid, polyeten och polyuretan från vår leverantör Reiku. Samtliga slangar tillverkas i diameter NW07 till NW95 mm.

 

Till slangarna finns ett brett sortiment av slangförskruvningar med plast- eller metallgänga för NW07 till NW48, med de vanligaste gängstandarderna M, PG, NPT med flera. Det finns även förskruvningar med kapslingsklass IP54(66) och IP67. Slanghållare, givarhållare och fördelningsstycken är exempel på fler praktiska tillbehör.

 

De flesta av slangarna och tillbehören är UL- och CSA-godkända.

 

I vårt sortiment hittar du också delbara slangar i polyamid och polypropen.

Robotslangar – högflexibla och nötningsbeständiga

Till robotar och extrema automationsapplikationer används ofta slangar av PUR, PA12 eller PA11 som alla är högflexibla och nötningsbeständiga. Vilken variant du väljer, beror på applikationen. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att välja rätt!

 

Till robotar kan vi också erbjuda ett brett sortiment av smarta tillbehör för slangar i dimension NW17 till NW95, till exempel slanghållare, slitskydd, torosionskopplingar, kulleder och returfjädrar.

 

Ladda gärna ned vår Systemhandbok för att se hela sortimentet. Du kan även beställa den i tryckt version av vår kundservice, 0155-777 80.

Isolerslang, krympslang och spiralband

Hos oss hittar du isolerslang enligt DIN 40621 med diameter 1-40 mm, alla tillverkade i svart PVC.

 

Spiralband för buntning av kablar och ledare, tillverkade i PA och PE för buntar upp till 100 mm diameter finns också i vårt sortiment, samt högkvalitativ krympslang i polyolefin i svart, rött och gult med diametrar upp till 25,4 mm.