Skyddsslangar
Hos LAPP finner du ett stort utbud av skyddsslangar i plast och metall för alla typer av industriella applikationer och miljöer. Vår breda kunskap och erfarenhet kombinerat med flexibla produkter av hög kvalitet garanterar dig rätt produkt.
- Beställ skyddsslangar direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabelskydd med Sylvin finder
- Kataloger och broschyrer
Användningsområden
Så väljer du rätt skyddsslang
Skyddsslangar väljs utifrån användningsområde och påverkande miljöfaktorer.
Följande frågeställningar hjälper dig att välja rätt slang:
- Fast eller rörlig förläggning?
- Rörelsemönster?
- Slitage?
- Omgivande temperatur?
- Påverkan av oljor/kemikalier?
Oavsett vilka av dessa faktorer är kan LAPP alltid erbjuda en lämplig skyddsslang. De flesta av våra slangar är godkända för export, till exempel UL för USA och CSA för Kanada.
Skyddsslang i plast – omfattar även robotslang
Från vår leverantör Reiku erbjuder vi ett brett sortiment av plastskyddsslangar som omfattar allt från enkla slangar för apparatskåp till högflexibla robotslangar, samt en mängd varianter av smarta tillbehör.
Skyddsslang i metall – flexibla och robusta
Anamet med sitt kända varumärke Anaconda är vår huvudleverantör av metallspiralslang. Sortimentet omfattar, förutom de vätsketäta slangarna Anaconda Sealtite, även Multiflex-skyddsslangar utan plastmantel.
Värmeskydd – skyddar mot strålningsvärme
Vi erbjuder två olika typer av värmeskydd. Dels aluminiumbelagda vävar som klarar temperaturer upp till +650°C, och dels värmeskydd av silikonbelagd glasfiber som kan klara temperaturer upp till +1 640°C.