Webshop

Partmärkning

Hos LAPP finner du FLEXIMARK®'s omfattande sortiment av hållbar och smidig partmärkning, parthylsor och ändhylsor – allt för att förenkla ditt märkningsarbete!

Fördelar

Ledningsmärkning från Miltronic
  • Brett sortiment med många valmöjligheter
  • Flexipart/Flexiprint är mycket snabbmonterade
  • Standard, kundanpassat och för egen utskrift
  • Många färgvarianter
  • Snabb leverans

Unik partmärkning

FLEXIMARK® Flexiprint effektiviserar ditt arbete med märkning av ledare, parter, tunna kablar och fiberinstallationer. Tack vare märkets form får du en snabb och enkel montering som är mycket hållbar. Med FLEXIMARK® Flexipart FCC kan du enkelt beställa din kundanpassade partmärkning.

Parthylsor med säkert vridskydd

FLEXIMARK® Parthylsor PT-V är ett användarvänligt system för partmärkning. Med unik form och lätthanterlig box får du en märkning som sitter på plats och är enkel att ta med på arbetsplatsen. Parthylsorna är mycket flexibla och lätta att montera.

Märkhylsor och ändhylsor för tunna kablar och ledare

Med FLEXIMARK® Märkhylsor tillsammans med märkbrickor eller etiketter märker du enkelt ledare och tunna kablar. Märkbrickor och etiketter skriver du enkelt ut själv eller köper färdiga från oss. Med ett brett sortiment av märkhylsor kan märkningen enkelt göras före eller efter att kabeln monterats.

Plasttecken för märkning på plats

För enkel och effektiv märkning på plats erbjuder LAPP 3M™ Trasp™ märksatser för märkning med märkhylsor och ändhylsor med mera.