Komponentmärkning

Komponentmärkning omfattar mycket mer än bara skyltar och etiketter. LAPP erbjuder ett sortiment från FLEXIMARK® för effektiv märkning av komponenter. Vi erbjuder graverade skyltar, präglade skyltar av rostfritt syrafast stål, plintmärkning, etiketter och stripmärkning med mera.

Fördelar

Komponentmärkning från Miltronic
  • Brett sortiment med många valmöjligheter
  • Standard, kundanpassat och för egen utskrift
  • Många färgvarianter
  • De flesta är UV- och väderbeständiga
  • Snabb leverans

Lister för komponentmärkning

Slitsade kabelkanaler i apparatskåp kan enkelt märkas med FLEXIMARK® MLM montagelister tillsammans med limfria etiketter eller LFL teckenremsor. Montagelisten sitter stadigt och ger möjlighet att öppna kanalens lock utan att ta bort komponentmärkningen. Vi erbjuder även självhäftande snäpplister med teckenremsor, märktejper samt limfria etiketter för egen utskrift.

Märkning med märkhylsor

Med komponentmärkningen FLEXIMARK® Märkhylsor clip-on och kanaltaggar kan du effektivt märka till exempel I/O-boxar och automatsäkringar. Till hylsorna används etiketter, märkbrickor eller teckenremsor.

Hållbara självhäftande komponentetiketter

Behöver du skriva ut dina egna självhäftande etiketter för till exempel skåpmärking, CE-märkning eller logotypmärkning, erbjuder vi ett stort sortiment halogenfria och UV-beständiga komponentetiketter i hållbart polyestermaterial. FLEXIMARK® TA Foam-etiketter kan i många fall användas istället för graverade skyltar.

Brett sortiment av plintmärkning

LAPP erbjuder FLEXIMARK® Plintmärkning för bland annat Weidmüller, Cabur, Phoenix, Siemens, Legrand och Allen-Bradley med flera. Plintmärkningen kan beställas som kundanpassad FCC eller skrivas ut på termotransferskrivare för hårdplast.

Komplett märkning för komponenter

I vårt sortiment för komponentmärkning finns också märkning för tryckknappar, haklappshållare, paneler och kanaler med mera. Med FLEXIMARK® Haklappsskyltar, identifieringsbrickor och stripmärkning kan du märka många olika komponenter och utrustningar. Märkningen skrivs ut på termotransferskrivare för hårdplast.