Kabelmärkning
Inom sortimentet FLEXIMARK® Kabelmärkning erbjuder LAPP märkning för olika miljöer, från aggressiva industrimiljöer till snälla innomhusmiljöer. Kabelmärkning kan levereras i standardutförande, för utskrift med egen laser- eller termotransferskrivare eller beställas som kundanpassad färdigskriven märkning. Vi har lösningen för dig!
- Beställ kabelmärkning och etiketter direkt i vår webshop
- Hitta rätt märkning med FLEXIMARK® finder
- Katalog och snabbguide
Fördelar
- Brett sortiment med många valmöjligheter
- Standard, kundanpassad och för egen utskrift
- Många färgvarianter
- De flesta är UV- och väderbeständiga
- Snabb leverans
Kabelmärkning för tuffa miljöer
FLEXIMARK® Rostfri syrafast kabelmärkning tillverkas i rostfritt syrafast stål av hög kvalitet (SIS SS2348, AISI-316) som tål de tuffaste av miljöer. Här erbjuder vi kundanpassade FCC-märkningar eller teckenremsor och teckenhållare för egen montering av märkningar. Rostfria syrafasta buntband finns som tillbehör.
Hållbar kabelmärkning i plast
FLEXIMARK® Skyltprofiler i plast levereras på rulle för egen tillverkning, eller färdigklippta med eller utan buntband. Teckenremsor finns i många olika varianter och i olika färger.
För att skriva ut dina egna etiketter för montering i FLEXIMARK® Skyltprofiler med buntband erbjuder vi limfria etiketter för utskrift med termotransfer- och laserskrivare.
Vi erbjuder även kundanpassade varianter med skyltprofil, utskriven märkning och buntband monterat och klart, vilket innebär enkel hantering och snabb montering.
Märkning med kabeletiketter
Behöver du märka dina kablar utan skyltprofiler finns FLEXIMARK® CABLELABEL kabeletiketter för montering med buntband.
Med FLEXIMARK® Etikett LCK, en självhäftande ”wrap around” kabeletikett, kan du enkelt skriva ut din märkning vid behov och montera direkt på kabeln. Transparent skydd över texten garanterar en hållbar och effektiv märkning. Se filmen ovan!
Vid trånga utrymmen finns möjligheten att märka dina kablar med FLEXIMARK® Flaggetiketter, de är självhäftande och monteras direkt på kabeln.
Märkhylsor för tunna kablar
Tunna kablar kan märkas med FLEXIMARK® Hylsor som kan användas med fördel både före och efter montering. Teckenbrickor i plast från 3M™ Trasp™ Micro Kit, märkbrickor eller etiketter kan användas som märkning i hylsorna.
Hållbar krympslangsmärkning
FLEXIMARK® Krympslang kan användas för både märkning med tecken och färgmärkning. Vi erbjuder färdigklippt krympslang i olika storlekar för egen utskrift eller som FCC-kundanpassad.