Rostfria lådor och skåp

Vi har ett komplett sortiment med kapslingar och skåp i rostfritt stål från vår italienska samarbetspartner mpGamma. mpGamma är helt specialiserade på rostfria skåp och lådor och har oftast en högre skyddsklass (IP) och slaghållfasthet (IK) på sina produkter än vad liknande produkter på marknaden har. Vi har storlekar från 90x90x75 mm upp till 1600x2000x800 mm, och kan även erbjuda specialstorlekar.

Väggskåp CPN

Fördelar med rostfria lådor och skåp

  • Högsta skyddsklass IP69 på merparten av produkterna
  • Högsta slaghållfasthet IK10 på merparten av produkterna
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Konkurrenskraftig prisbild
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning till kopplingslådor och väggskåp

Fokusbranscher

  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri
  • Järnväg och transport
  • Telekom

Kundanpassning

  • LAPP kan erbjuda produkterna håltagna och bestyckade enligt önskemål
  • Förutom omfattande sortiment av standardstorlekar erbjuder vi även produkterna i helt kundanpassade storlekar
  • Rostfritt stål AISI 304L eller syrafast rostfritt stål AISI 316L
  • Möjlighet att välja yta, från Fine Scotch-brite och högglans till Elektropolerad
  • Finns på lager i Nyköping