Kopplingslådor

LAPPs sortiment omfattar robusta kopplingslådor med beprövad design och kvalitet för applikationer i tuff industrimiljö, utomhus och även för normal inomhusmiljö. Kopplingslådor (junction box) och industrikapslingar används i många applikationer, från att skarva/koppla in kabel till att bygga färdiga produkter med elektronik i.


Fördelar

  • Beprövad design och kvalitet
  • Många storlekar och material att välja mellan
  • Hand-, bords- och väggkapslingar
  • Montageklackar för DIN-skena samt montageplatta
  • Kan levereras bearbetade och bestyckade, till exempel med förskruvningar och plint
  • Hög skyddsklass: IP65 - IP69
  • Oförlorbara skruvar av rostfritt stål

Applikationer och materialval

Kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN i rostfritt stål.

Kopplingslådor SDN och tryckknappslådor SPN i rostfritt stål.

Användningsområden

  • Kopplingslåda
  • Styrenhet med elektronik
  • Instrument och givare
  • Tryckknappslåda

Val av material

Välj det material som passar applikationen bäst.

  • Aluminium – mycket robust, slagtåligt och värmebeständigt
  • Rostfritt stål – klarar mycket tuffa miljöer
  • Polyester (glasfiberförstärkt) – kemikaliebeständigt, robust och slagtåligt
  • ABS – halogenfritt, låg vikt, för inomhusbruk, ekonomiskt
  • Polykarbonat – slagtåligt, självslocknande med god brandklassning, 
  • Möjligt som transparent

 

Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar

Vi har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar och skåp enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.

Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.

Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.