Elektroniklådor för kretskort
Hitta din optimala elektroniklåda i vårt breda sortiment
- Beställ elektroniklåda i metall direkt i vår webshop
- Beställ elektroniklåda i plast direkt i vår webshop
- Kataloger och broschyrer
Elektroniklåda, elektronikkapsling, electronic enclosures, electrical box, electrical enclosure. Många olika benämningar används för dessa produkter! Gemensamt är att de alla är utvecklade för att kretskort enkelt ska kunna monteras inuti. LAPP erbjuder ett av marknadens största sortiment av elektronikkapslingar.
Därför används elektroniklådor
Idag används produkter som innehåller elektronik i de mest skiftande applikationer. Detta ställer stora krav på att elektronikkapslingen kan skydda den känsliga elektroniken både rent mekaniskt, mot fukt, vätskor och damm samt mot elektriska störningar (EMC).
Det blir därför allt vanligare med elektroniklådor som är tillverkade av aluminiumprofiler med pressgjutna gavlar i aluminium med skyddsklass >IP65 och goda skärmegenskaper. I kapslingar av profiler är det enkelt att montera kretskort i gjutna spår. De har också en mycket bra värmeledningsförmåga och de flesta versioner håller hög skyddsklass upp till IP66 / IP68.
Hitta din optimala elektroniklåda i vårt breda sortiment
Vår samarbetspartner Bopla har designat högkvalitativa elektroniklådor i plast och metall i över fyra decennier. Vårt breda sortiment av elektronikkapslingar erbjuder hög flexibilitet för bästa möjliga anpassning till just din elektronik. Kombinationen av god design och pålitligt skydd av elektroniken i olika typer av miljöer, tack vare hög skyddsklass (IP) och hög slagtålighet (IK), gör våra elektroniklådor unika på marknaden.
För att skapa en kundunik design kan din elektroniklåda kompletteras med bland annat färgade packningar och gångjärn för att matcha ditt företags grafiska profil. Vi kan också utrusta kapslingen med förskruvningar, kontaktdon, plintar, membrantangentbord och batterifack, eller integrera displayer och pekskärmar. Ingenting är omöjligt!
Fördelar med våra elektronikkapslingar
- Attraktiv design och hög kvalitet
- Flera storlekar av samma designserie
- Ett av marknadens största sortiment, enkelt att hitta en passande produkt
- Elektronikkapslingar för skiftande användning; hand-, bords- och väggkapslingar
- Kostnadseffektiva elektroniklådor av plast
- Robusta elektroniklådor i aluminium med goda skärmegenskaper
- Profilkapslingar av aluminium som enkelt kan anpassas i storlek
- Många av kapslingarna har en skyddande kant för säkert montage av overlay/membrantangentbord
Bocube – den nya generationens elektroniklåda som klarar tuff miljö
Med Bocube kan vi erbjuda en riktigt bra elektroniklåda med modern design och funktion – som skiljer sig markant från hur elektroniklådor sett ut under de senaste 50 åren. Den smarta lösningen med gångjärn som låser ihop underdel och lock eliminerar behovet av lockskruvar och gör montaget enklare, säkrare och snabbare. Skapa din egen design genom att välja färgade gångjärn!
BOS-Streamline – greppvänlig handkapsling
Det breda urvalet av storlekar och den moderna designen gör handkapslingen BOS-Streamline till ett perfekt val för din produkt. Du kan enkelt skapa en hel serie av produkter i olika storlekar med enhetlig design.
Alustyle – elektronikkapsling som tål riktigt tuffa tag
Vill du att din elektronik ska skyddas i en elegant kapsling som både har hög skyddsklass och mycket bra skärmegenskaper (EMC), bör du titta närmare på serien Alustyle som finns i en mängd olika storlekar!
Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar din elektroniklåda
Vi har lång erfarenhet av att anpassa elektronikkapslingar enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade elektroniklådor kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.
Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till elektroniklådan.
Hittar du ingen elektroniklåda som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.