Elektronikkapslingar

Electronic enclosures, electrical box, elektroniklåda, electrical enclosure. Många olika benämningar används för dessa produkter! Gemensamt är att de alla är utvecklade för att kretskort enkelt ska kunna monteras inuti. LAPP erbjuder ett av marknadens största sortiment av elektronikkapslingar.



Fördelar

  • Attraktiv design och hög kvalitet
  • Flera storlekar av samma designserie
  • Ett av marknadens största sortiment, enkelt att hitta en passande produkt
  • Kapslingar för skiftande användning; hand-, bords- och väggkapslingar
  • Kostnadseffektiva elektronikkapslingar av plast
  • Robusta elektronikkapslingar i aluminium med goda skärmegenskaper
  • Profilkapslingar av aluminium som enkelt kan anpassas i storlek
  • Många av kapslingarna har en skyddande kant för säkert montage av overlay/membrantangentbord

Användningsområden

Idag används produkter som innehåller elektronik i de mest skiftande applikationer. Detta ställer stora krav på att kapslingen kan skydda den känsliga elektroniken både rent mekaniskt, mot fukt/vätskor/damm och mot elektriska störningar (EMC).

Det blir därför allt vanligare med elektronikkapslingar som är tillverkade av aluminiumprofiler med pressgjutna gavlar i aluminium med skyddsklass >IP65 och goda skärmegenskaper.

Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar

Vi har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar och skåp enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.

Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.

Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.