Webshop

Styrkabel

Styrkablar och maskinkablar är våra produkter som har en märkspänning från 300 V upp till 3000 V och omfattar bland annat ÖLFLEX®-sortimentet. Dessa kablar kan även användas vid lägre spänningar när en robust kabel behövs, eller för att minska antalet kabelvarianter i en applikation.

Styrkablar från Miltronic

Styrkabel används för att styra och övervaka olika typer av processer, samt som strömförsörjning till motorer, maskiner, apparater och annan utrustning.

Våra styrkablar finns i de vanligaste termoplasterna som PVC, PUR, TPE och LSHF samt i olika temperaturbeständiga material. För störningskänsliga miljöer erbjuder vi i de allra flesta fall ett EMC-skärmat alternativ.

Vår vanligaste styrkabel med isolationer av PVC heter ÖLFLEX CLASSIC 110 och finns med 2-100 ledare och med tvärsnitt från 0,5 mm2 till 35 mm2. Det finns flera anledningar till att ÖLFLEX CLASSIC 110 blivit Sveriges mest sålda och uppskattade styrkabel. Läs gärna mer om den i Nyttigheter 2015:1. Här är några av fördelarna:

  • Högkvalitativa egenutvecklade plastmaterial som ger en god beständighet mot en mängd oljor och kemikalier
  • Alltid 100% rund vilket gör den lättskalad och garanterar täta anslutningar
  • Ren, fintrådig och varmglödgad koppar som ger hög ledningsförmåga och tillsammans med den mjuka PVC'n gör kabeln extremt flexibel, vilket underlättar vid ledningsdragning i trånga utrymmen

Så väljer du rätt styrkabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda sortiment av styrkablar tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation.