Ethernetkabel och LAN-kabel

LAPPs Ethernetkablar under varumärket ETHERLINE® är designade för att klara höga överföringshastigheter i industrimiljöer eller utomhus. Vårt breda sortiment kompletteras av LAN-kablar avsedda för installation i torr miljö som kontor och lager.

ETHERLINE – INDUSTRIELLA ETHERNETKABLAR

Så väljer du rätt kabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation.

Du kan läsa mer om kabelval och installationsmetoder i våra kabelguider. I Automation & Network Guide är alla automationsprodukter från LAPP samlade tillsammans med urvalstabeller.

Guiderna finner du i vårt nedladdningscenter.

Ethernetkabel - tåliga kablar för industrimiljöer

  • För bandbredd upp till 10 Gbit/s
  • Robusta kablar för industriell miljö
  • Extra bra EMC-skydd
  • Lämpliga för Ethernet/IP, EtherCAT och PROFINET-applikationer

Ethernetkablar för industriellt bruk kännetecknas av att mantelmaterialet, till skillnad från LAN-kablar, klarar kraven på böjningar och mekanisk och kemisk påverkan ofta har ett bättre EMC-skydd.

Ethernetkablar används idag mest för kommunikation på den högre nivån från kontorets server och ut i den industriella miljön till datorer, PLC eller fältbussystem via gateways. I takt med att komponenter som sensorer och aktorer IP-adresseras kommer Ethernet med all säkerhet att ersätta bussystemen.

Ethernet 2-par och 4 par

Ethernetkablar med två kommunikationspar klarar en bandbredd upp till 100 Mbit/s och kategoriseras som CAT.5 eller CAT.5e. Ethernetkablar med fyra kommunikationspar klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s (CAT.7) och kategoriseras som CAT.5e, CAT.6, CAT.6a eller CAT.7a.

I sortimentet finner du även våra PROFINET-kablar, designade helt enligt Siemens standard. Produkter som uppfyller kraven för högflexibla applikationer som släpkedjor och robotvridningar är en självklar del av vårt sortiment. Inom Ethernet 4-par finns även en brandresistent variant.

LAN-kabel - nätverkskabel för inomhusbruk

  • För datakommunikation i kontorsmiljö
  • Design enligt CAT.5 till CAT.7a
  • Lätt att installera och kontaktera
  • Olika skärmalternativ beroende på EMC-miljö

LAN-kablar används primärt som nätverkskabel eller internetkabel för att ansluta och förbinda servrar, datorer, skrivare, hubbar och switchar i kontorsmiljö. För industriell miljö eller utomhusmiljö bör istället man använda en Ethernetkabel.

LAN-kablar kategoriseras i olika klasser beroende på vilken bandbredd/överföringshastighet de klarar. I vårt sortiment finner du bland annat dessa varianter:

CAT.5e
Denna kabel är designad enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.5e. Kabeln klarar en bandbredd upp 10-1000 Mbit/s med en frekvens upp till 100 MHz och finns i olika skärmningsutföranden; U/UTP , F/UTP, SF/UTP samt en halogenfri variant.

CAT.6
LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6. Kabeln klarar en bandbredd på 10-1000 Mbit/s med en frekvens upp till 250 MHz och finns i olika skärmningsutföranden; U/UTP , F/UTP, samt en halogenfri variant.

CAT.6a
Designad enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6a och klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s med en frekvens upp till  500 MHz. Kabeln finns i olika skärmningsutföranden; U/FTP , F/FTP, SF/FTP, samt en halogenfri variant.

CAT.7-7a
LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.7a. Kabeln klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s med en frekvens upp till - beroende på design - 1000, 1200 eller 1500 MHz. I tester har man med lyckat resultat överfört 100 Gbit/s på en sträcka av 70 m.