Kabelrännor i plåt
Hos oss hittar du ett brett sortiment av kabelrännor i plåt från marknadsledande leverantören Legrand. De erbjuder ett etablerat helhetskoncept av kanalsystem med slutna och perforerade plåtrännor för industrimiljö.
P31 ersätts av P31+ – Smartare, snabbare och lättare
Produktserien P31 har utgått, och ersätts av den nya serien P31+ med förbättrade egenskaper.
P31+ är kompatibel med P31.
Fördelar
- Brett sortiment av raka kanaler och avgreningar
- Mycket god lagerhållning
- Robust ränna som är enkel att hantera och smidig att montera
- IP40 eller IP44
Klarar höga belastningsvärden
Våra kabelrännor tillverkas i sendzimirförzinkad stålplåt och klarar höga belastningsvärden, optimala att använda som matarkanaler och inom maskinbyggnad.
Kabelrännan kan monteras på konsoler eller direkt i maskinstativ. Kanalsystemet jordas via jordningsbleck på locken och skyddar kabeln bättre än vid installation på kabelstegar eller trådstegar i exempelvis lager- och industrilokaler.
Plåtkanaler finns som standard i två höjdmått, 50 och 75 mm och med bredd 50-300 mm.
Brett sortiment av tillbehör
Tillhörande lock beställs separat, liksom följande tillbehör:
- Mellanväggar
- Teleskopkanaler
- Skarvstycken
- L-avgreningar
- T-avgreningar
- X-avgreningar