Kabelkanaler i plast
Hos LAPP finner du högkvalitativa slitsade och täta plastkanaler för industrimiljö. Kanalerna tillverkas i PVC och finns även som halogenfria varianter. Här hittar du också ett av marknadens största sortiment av tillbehör.
Fördelar
- Brett sortiment – hög tillgänglighet
- Mycket god lagerhållning
- Slitsarna är enkla att bryta av vid riktningsförändringar för kabeldragning på montageplåt
- UL-godkända
- Passar mycket bra som matarkanal (täta kanaler i PVC eller halogenfritt)
Generöst urval av storlekar
Våra kabelkanaler finns i ett generöst urval av storlekar, från 25x25 mm upp till 120x80 mm. Kanalerna är tillverkade av styv, modifierad PVC och har hög UV-beständighet.
De slitsade PVC-kabelkanalerna är UL-godkända och appliceras bäst på montageplåtar i apparatskåp. Kanalerna finns i två storlekar i slitsarna, för mindre eller större kabeldimensioner:
- 4/6/4 mm
- 8/12/8 mm
Tre standardfärger – tillval möjligt på förfrågan
Våra plastkanaler finns i tre standardfärger:
- Grå (RAL7030)
- Ljusgrå (RAL7035)
- Vit (RAL9001)
Kanaler i blå färg eller som är självhäftande finns tillgängligt på förfrågan. Kabelkanaler i plast levereras alltid i tvåmeterslängder och inklusive lock.