Tillbehör till förskruvningar
Till våra förskruvningar erbjuder vi ett omfattande och heltäckande tillbehörsprogram. Tillbehören finns i ett flertal material som till exempel polyamid, förnicklad mässing och rostfritt stål. Allt för att göra din installation så enkel och smidig som möjligt.
- Beställ tillbehör till metriska förskruvningar direkt i vår webshop
- Beställ tillbehör till PG-förskruvningar direkt i vår webshop
- Beställ tillbehör till NPT-förskruvningar direkt i vår webshop
- Kataloger och broschyrer
Kontramuttrar
Man kan undra varför vi har hela åtta olika serier av kontramuttrar med metrisk gänga? Men alla finns där för att du som kund ska hitta den bästa lösningen. Ta till exempel kontramuttern på bilden, i glasfiberförstärkt polyamid. Den har en liten stödkrage så att kapslingen inte ska bli repig vid montage.
Vår kontramutter SKINTOP® BRUSH ADD-ON är världens första patenterade aktiva EMC-kontramutter. Istället för att låta förskruvningen sköta övergången mellan kabelns skärm och skåpet/kapslingen, är det kontramuttern som löser detta. Fördelen blir att du kan använda en vanlig plastförskruvning som du kanske redan har på lager.
- Beställ kontramutter i plast i vår webshop
- Beställ kontramutter i metall i vår webshop
- Beställ kontramutter för EMC i vår webshop
Blindpluggar
En blindplugg stänger hål som inte används. Ett alternativ till blindplugg är att plugga igen hålet i förskruvningen med SKINTOP® DV-M. Då finns allt på plats när man behöver gå in med en ny kabel.
Tryckutjämningsmembran / membranventil
Tryckutjämningsmembran eller membranventil är ett perfekt litet tillbehör som förhindrar kondens i utomhusapplikationer, eller i inomhusapplikationer där kapslingen/skåpet utsätts för snabba temperaturväxlingar. Även i täta kapslingar med IP67/68 kommer membranventilen att göra väldigt stor nytta. Membranventilen förhindrar att tryckskillnader skapas i kapslingen mot omgivande miljö, eftersom luft kan passera igenom membranet så att ingen sugeffekt uppstår.
I filmen nedan testas en IP68-kapsling med och utan membranventil:
Förminskare, förstorare och adaptrar
Fel gänga, eller matchar inte storleken på hålet den förskruvning du behöver? Använd reducering/förminskare, förstorare eller adapter mellan olika gängtyper. Vi har övergångar i en stor mängd olika varianter i plast och olika metaller, så att du kan anpassa förskruvningen till ett befintligt hål (med eller utan gänga). Om du inte hittar det du söker, kontakta oss så hjälper vi dig!
- Beställ reducering/förminskare i vår webshop
- Beställ förstorare i vår webshop
- Beställ adapter/övergång mellan olika gängtyper i vår webshop
Delbar packning för förkontakterad kabel
Sitter det kontakter på kabeln och du behöver gå igenom en förskruvning? Använd vår delbara packning SKINTOP® DIX-M CUT!
Att använda förkontakterad kabel är både smidigt, effektivt och minimerar risk för felkoppling. Men om kabeln ska installeras i en kapsling eller ett skåp kan problem uppstå, om du samtidigt behöver en hög IP-klass eller bra dragavlastning. Genom att byta ut förskruvningens originalpackning mot vår delbara SKINTOP® DIX-M CUT kan kontakterad kabel enkelt och kostnadseffektivt monteras med skyddsklass upp till IP68, utan att du behöver lägga onödiga pengar på komplexa delbara förskruvningar.
Flerhålspackning – flera kablar genom samma förskruvning
Med vår flerhålspackning SKINTOP® DIX-M sparar du plats eftersom flera kablar kan gå igenom samma förskruvning. Håller kablarna rätt dimension kan hög skyddsklass IP68 uppnås. Om inte alla hål behövs, kan de pluggas med SKINTOP® DIX-DV. Vi har ett mycket stort urval av olika hålkonfigurationer till olika storlekar på förskruvningar. SKINTOP® DIX-M passar perfekt i våra SKINTOP®-förskruvningar, bara byt ut originalpackningen mot flerhållspackningen!
Tätningar
För att förhindra att damm, smuts och vatten kommer in i kapslingen/skåpet innan kablar har installerats, finns olika tillbehör att ”plugga” hålet i förskruvningen med. Enkla SKINTOP® SD-M eller täta SKINTOP® DV-M som håller skyddsklass IP68.
Packningar och o-ringar
Ibland behöver man komplettera med en packning eller o-ring för att uppnå önskad skyddsklass. Vi har packningar med lång livslängd som klarar vitt skilda miljöer.
- SKINDICHT® O-ring i NBR-gummi
- SKINDICHT® O-ring i FKM – klarar kemikalier och höga temperaturer
- SKINDICHT® JT PFTE packning – klarar kemikalier och stort temperaturområde
- Packning i vit nylon
Skyddande hölje / shroud
Hölje / shroud skyddar förskruvningen mot damm och främmade föremål. Fungerar som ett grovskydd till förskruvningen, mest vanligt förekommande till ATEX- och Ex-förskruvningar i tuffa miljöer, till exempel på oljeplattformar.
Enkla tätningar / genomföringar
Finns det inte plats för en förskruvning, eller om kraven på dragavlastning eller täthet är låga, finns olika enklare tätningar i vårt SKINDICHT®-sortiment.
- SKINDICHT® WN-M – genomträngligt membran IP54 utan dragavlastning
- SKINDICHT® LA – skydd mot skarpa eller kantiga kapslingsväggar
- SKINDICHT® DTN – genomföring för en eller flera kablar, med dragavlastning
Vridbar mellankoppling
Den vridbara mellankopplingen ”svivel” SKINDICHT® TWIST-M är roterbar för exakt positionering av exempelvis vinklade anslutningar, eller för att förhindra skador på kabel och skyddsslang vid ofrivillig torsionsbelastning. Håller skyddsklass IP68 och klarar temperaturområde -20°C till +200°C.