Genomföringar

Har du ett flertal kablar som ska in i på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp? Hos LAPP finner du ett omfattande sortiment av genomföringar.


Innovativa och flexibla genomföringar, singlegates och grommets

LAPP erbjuder ett flertal innovativa och flexibla lösningar med dragavlastning. Allt från genomföringar, så kallade grommets eller singlegates, till FL21-flänsar med upp till 35 kablar i samma multigate. Lösningar med kapslingsklass upp till till IP68 i gel, EPDM, CR och TPE.

SKINTOP MULTI – ökad effektivitet med gelteknologi

Genom att kombinera en stabil struktur av polykarbonat med unik gelteknologi, kan SKINTOP® MULTI erbjuda egenskaper som tidigare varit svåra att nå i multigenomföringar – som mycket bra dragavlastning, hög skyddsklass IP66/67/68 och enkelt handhavande.

Gelen punkteras när kabeln sticks igenom, men vill alltid återgå till sin ursprungliga form, vilket både ger ett stort klämområde på hela 4 mm och en mycket bra dragavlastning. SKINTOP® MULTI håller en hålbild som motsvarar 24-poligt kontaktdon, vilket är en Europastandard för multigenomföringar.

Vi erbjuder flera olika varianter för olika storlekar på både kabel och slang. Det finns även versioner med integrerad membranventil för att undvika kondens.

  • Klarar kabelspann på 4 mm
  • Kapslingsklass IP66/67/68
  • Halogen- och silikonfri
  • UV-, ozon- och oljebeständig
  • Självslocknande, brandklassning enligt UL 94-V2

SKINTOP MULTI-M – borra 1 hål, montera upp till 30 kablar!

SKINTOP® MULTI-M har samma patenterade gelteknologi och i övrigt samma goda egenskaper som SKINTOP® MULTI men i rund form, vilket förenklar håltagning i skåp och kapsling samt ger ett snabbare montage.

Monteras direkt i ett gängat hål eller med den bifogade kontramuttern. Finns i nuläget i storlekar M40, M50 och M63, och fler är under utveckling.

SKINTOP CUBE – innovativt genomföringssystem för kablar med kontakter i båda ändar

SKINTOP CUBE genomföringar består endast av en ram av glasfiberförstärkt polyamid, CUBE Ram, och flexibla cliptätningsmoduler, CUBE Modul.

Modulerna snäpps enkelt fast runt kabeln. Därefter klickas modulerna fast i ramen, fristående från varandra. Effekten blir exakt positionering, skydd mot vibrationer, dragavlastning och täthet enligt skyddsklass IP64. Inga ytterligare delar behövs för montering. Enstaka moduler kan enkelt demonteras i efterhand utan att ramen eller andra moduler behöver lossas, praktiskt vid byte av kabel.

Användarvänlig lösning till förkontakterat kablage från 1 mm upp till 16 mm i kabelytterdiameter!

SKINTOP CUBE MULTI – nu även med effektiv gelteknologi

Nu finns även en gel-insats som passar till SKINTOP® CUBE-ramen. Perfekt i applikationer där kablarna inte har kontaktdon i båda ändar, och när många kablar ska få plats på en liten yta.

Med genomföringssystemet SKINTOP® CUBE MULTI kan både skyddsklass IP66 och optimal dragavlastning på hela kabelbunten uppnås, tack vare den höghållfasta gelen.

Beställ gel-insatsen separat till din SKINTOP® CUBE-ram, eller beställ SKINTOP® CUBE MULTI – komplett med ram och insats.

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Multigate är flexibla genomföringar för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp, för kablar med låg och medelhög effekt. Hålbild och storlek är enligt FL13 och FL21 (B och C-standard) vilka är populära i Norden, men inte lika vanliga i övriga Europa där istället hålbild för 24-poligt kontaktdon är vanligast. 

Multigate kabelgenomföringsramar är tillverkade av olika typer av polymerer och mekaniskt förstärkta med metall eller plast. Alla dessa polymerer är RoHS-godkända och har utmärkt väder-, UV- och ozonbeständighet.

Även EMC-kompatibla och oljebeständiga modeller finns tillgängliga. UL94V-0 och low smoke erbjuds i de flesta multigate-versioner. Vi har ett stort utbud passande olika kabelstorlekar med skyddsklass från IP54/55 upp till IP66/67.