Webshop

Förskruvningar / kabelförskruvningar i metall

Unikt och kännetecknande för LAPPs förskruvningar i metall är den långa livslängden och enkelheten vid installation. Kabelförskruvningarna finns i mässing, förnicklad mässing och rostfritt stål. I sin konstruktion är de robusta och väl tilltagna materialmässigt för att möta kraven i aggressiva industriella miljöer, virkestorkar, gruvor och raffinaderier.

Vi har metallförskruvningar i alla storlekar

Förskruvningarna har en hög kemisk beständighet och är ofta kapslingsklassade till IP68 eller IP69K. I USA använder man motsvarande skala genom NEMA-klassning.

Varje kabelförskruvning tar ett väldigt stort spann av kabeldiametrar vilket underlättar lagerhållning och spar pengar. Den är väl tilltagen i designen och klara stora mekaniska och miljömässiga påfrestningar som i virkestorkar, gruvmiljöer och till och med i explosionsfarliga miljöer (Ex-förskruvning).

Tre typer av anslutningsgängor:

  • Metriskt, dagens standard. Enligt EN 50262.
  • PG/Pr, gammal standard. Ok för underhåll, ej för nyutveckling. (Pansarrörgänga)
  • NPT, används i USA och Kanada.

Världens första blyfria mässingsförskruvning

SKINTOP® LF - blyfri metallförskruvning från LAPP

Blyfri metallförskruvning från LAPP

På LAPP har vi en stark tro på hållbarhet för framtiden. Vi kan som första tillverkare i världen erbjuda blyfria mässingsförskruvningar. Blyfria versioner av våra vanligaste SKINTOP® och SKINDICHT®-modeller finns nu på lager, och är markerade med "LF" (lead free) i slutet av respektive artikelnummer.

Enligt RoHS-direktivet kommer blylegering att förbjudas i mässingsprodukter som till exempel metallförskruvningar. Det nya direktivet förväntades träda i kraft den 21 juli 2021 då undantaget att legeringen får innehålla max 4% bly skulle upphöra att gälla. Det har inkommit ansökningar om att förlänga undantaget, och Ökoinstitutet har fått i uppdrag att granska de inkomna förlängningsansökningarna. Undantaget gäller tills EU har beslutat om förnyelse, och om ansökningarna avslås blir det en övergångsperiod innan förbudet träder i kraft.

Ligg steget före och satsa på blyfritt redan nu! Vi hjälper dig att ligga i framkant och göra hållbara produktval med miljövänliga blyfria förskruvningar från SKINTOP®.

SKINTOP MS-M – robust förskruvning i förnicklad mässing för kablar upp till Ø 98 mm

SKINTOP MS-M robust förskruvning i förnicklad mässing

I applikationer där en plastförskruvning inte räcker till, är ofta SKINTOP® MS-M ett bra förstahandsval. Här får du robustheten med ökad slagtålighet och ökad täthet med möjlighet till högre åtdragningsmoment och andra kemikalieresistenta egenskaper.

  • Finns i storlekar från M12 till M110
  • SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 har innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar
  • Enkel och snabb att montera tack vare att kabelförskruvningen är designad för samma moment att montera den som att dra åt toppmuttern runt kabeln. För in kabeln och dra åt – klart!
  • Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten
  • Klarar ett stort kabelspann vilket förenklar lagerhållning
  • Många godkännanden för fabrik, land och sjö vilket förenklar för alla som säljer sina produkter globalt
  • Även tillgänglig i blyfri version – dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer.

Förskruvningar i rostfritt stål

Förskruvningar i rostfritt stål

I aggressiva miljöer där kemikalier och salter snabbt kan bryta ned och förkorta förskruvningens livslängd, eller i livsmedelsproduktion där det är kritiskt att snabbt och säkert kunna tvätta utrustningen för att förhindra bakterietillväxt, är rostfria förskruvningar rätt val. Det finns olika nivåer på rostfritt stål, se till att välja syrafast rostfritt stål V4A (AISI 316L) för de tuffaste miljöerna. Vi erbjuder flera serier med rostfria kabelförskruvningar:

  • SKINTOP® INOX – Passar både i krävande industri- och livsmedelsmiljö. Erbjuder bäst pris/prestanda förhållande. Kompakt design med hög finish och skyddsklass IP69. Finns med eller utan EMC-skydd
  • SKINTOP® HYGIENIC – För de mest krävande applikationerna i livsmedelsmiljö, får vara i direkt kontakt med livsmedel i ”hygienic design zone”. När bara det bästa duger
  • SKINDICHT® CN-M – Perfekt vid höga temperaturer, klarar -40°C till +200°C.

SKINTOP GRIP-M – extra hög dragavlastning

Metallförskruvning med extra hög dragavlastning

Behöver du både ”hängslen och livrem” så kan SKINTOP® GRIP-M vara rätt förskruvning för dig. Förutom att kabeln hålls fast av packningen innanför lamellkorgen, finns också en extra sadelklämma som håller i kabeln och ger ett tillförlitligt böjnings- och knäckskydd.

  • Skydd mot att kablarna knäcks eller dras ut
  • Testad enligt IEC 62196-1-2; laddning av eldrivna fordon
  • Perfekt till bärbar utrustning
  • Maskiner och utrustningar på byggarbetsplatser
  • Kranar och transportsystem.

SKINTOP COLD – för de kallaste applikationerna

SKINTOP® COLD – för de kallaste applikationerna
  • Förskruvningen SKINTOP® COLD är framtagen för att klara extrema förhållanden med temperatur ned till -70°C
  • Finns i storlekar från M12 till M63
  • För mindre dimensioner finns SKINDICHT® MINI COLD i storlekarna M6, M8 och M10.

SKINTOP FLAT – marknadens tätaste förskruvning för flatkabel

Flatkabelförskruvningen SKINTOP® FLAT i metall

Flatkabelförskruvningen SKINTOP® FLAT har en innovativ, patenterad tätningskonstruktion som möjliggör IP68 över hela klämområdet.

  • Världens första kabelförskruvning för flatkabel som når skyddsklass IP68!
  • Brett, variabelt klämområde
  • Lämplig till såväl kantiga som runda kabelkonturer
  • Jämn kraftfördelning på flatkabeln
  • Halogenfri.

SKINDICHT MINI – vår minsta förskruvning

Vår minsta förskruvning SKINDICHT® MINI

Normalt brukar M12 vara den minsta storleken på en förskruvning, men för vissa applikationer behövs en ännu mindre förskruvning på grund av att det råder platsbrist eller att kabeln är väldigt tunn. SKINDICHT® MINI är vår minsta kabelförskruvning och finns i storlekarna M6, M8 och M10.

Låt dig inte luras av storleken! Det är fortfarande en riktig förskruvning med dragavlasting och skyddsklass IP68. SKINDICHT® MINI finns i tre grundversioner:

LAPPs förskruvningar / kabelförskruvningar är godkända enligt:

PCT, Patent Cooperation Treaty.

EX, Electrical equipment in hazardous areas.
Standard IEC/EN 60079 och IBExU.

CULUS, UL-godkänd. UL-listad för USA och Kanada (UL-listed).

VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.

CURUS, UL-recognized. UL-godkänd (erkänd) för att inkludera i applikation.

TÜV, German Technical Inspection Association.

RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.

REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

DNV, Det Norske Veritas.

CE, Conformité Européenne.