Webshop

EMC-förskruvningar / kabelförskruvningar

Inom området EMC-förskruvningar erbjuder LAPP bland annat SKINTOP MS-M BRUSH som med sin innovativa och unika design ger ett bredare och mer varierande spänningsområde för hög EMC-säkerhet, tack vare tusentals borsttrådar i mässing, placerade i ett cirkulärt arrangemang. Snabb och enkel att montera/demontera, oslagbart säker och pålitlig för din applikation!

Unika EMC-förskruvningen SKINTOP MS-M BRUSH

EMC-förskruvning SKINTOP® MS-M BRUSH

Installationen är snabb och tillförlitlig och kan utföras i ett enda handhavande. Installatören kommer enkelt in med den skärmade kabeln i förskruvningen. Kabelns fläta skjuts in emot borsten, toppmuttern vrids åt och kabeln är automatiskt centrerad, dragavlastad och lufttätt tillsluten för hög EMC-säkerhet.

De fjädrande borsten med 360° skärmkontakt fungerar även utmärkt tillsammans med riktigt grova kablar. I storlekar från M75 till M110 har kabelförskruvningen dubbla lamellpackningar för att ge extra bra mekanisk avlastning och dragavlastning så att tätheten bibehålls.

Spara upp till 50% i installationstid

Borstkonstruktionen ger en hög grad av flexibilitet vilket möjliggör enkel justering och rotation av kabeln i installationen eller vid ominstallation och underhållsarbete. Spara upp till 50% i installationstid med EMC-förskruvningar från LAPP.

Världens första blyfria mässingsförskruvning

SKINTOP® LF - blyfri EMC-förskruvning från LAPP

Vi är övertygade om att för att lyckas i framtiden, måste vi fokusera på hållbarhet. Ett nytt RoHS-direktiv förväntas träda i kraft inom kort, vilket innebär att blylegering förbjuds i mässingsprodukter som exempelvis förskruvningar.

Vi kan nu som första tillverkare i världen, erbjuda blyfria versioner av de vanligaste modellerna av våra metallförskruvningar. Den första blyfria EMC-förskruvningen är SKINTOP® MS-SC-M – en förskruvning med flexibla kontaktfjädrar med hög konduktivitet och lågt motstånd, för optimal EMC-jordning av skärmflätan. Med få installationsmoment är den enkel att montera – ett perfekt val av förskruvning i miljöer med elektromagnetiska störningar.

Ligg steget före och satsa på blyfritt redan nu! Vi hjälper dig att ligga i framkant och göra hållbara produktval med miljövänliga blyfria förskruvningar från SKINTOP®.

SKINTOP MS-SC-M – vår mest sålda EMC-förskruvning

SKINTOP MS-SC-M – vår mest sålda EMC-förskruvning

SKINTOP® MS-SC-M är en EMC-förskruvning i förnicklad mässing (legering av koppar och zink) med flexibla kontaktfjädrar med lågt motstånd och hög konduktivitet, för en optimal kontakt med Cu-skärmflätan på kabeln.

Till skillnad mot merparten av liknande produkter på marknaden så är kontaktfjädrarna inte tillverkade i rostfritt stål, utan i en förtennad legering av koppar och beryllium. Som tillverkare av både kabel och förskruvningar så vet vi hur viktigt det är att undvika att blanda olika metaller så att inte galvaniska strömmar – och där med korrosion – kan uppstå, som över tid försämrar kontakten mellan kabelförskruvningen och kabelns skärmfläta. Beryllium är inte billigt, men vi på LAPP vill inte att våra kunder ska få problem med störningar, kostsamma felsökningar med mera.

Att välja SKINTOP® är alltid ett säkert och bra val som lönar sig över tid!

EMC-förskruvning i plast – är det möjligt?

Unik EMC-kontramutter till plastförskruvning, SKINTOP® BRUSH ADD-ON

För att undvika problem med elektriska störningar, används EMC-anpassade förskruvningar som ger elektrisk kontakt mellan kabelns skärmfläta och metallkapslingen/skåpet. Normalt är därför alltid en EMC-förskruvning tillverkad av ledande metall.

Nu finns möjlighet att använda plastförskruvning i kombination med vår unika EMC-kontramutter, SKINTOP® BRUSH ADD-ON, som sköter övergången mellan skärm och kapsling. Förutom lägre vikt, kan en plastförskruvning vara att föredra både ur korrosionssynpunkt och ekonomisk synvinkel.

I EMC-tester har denna kombination till och med givit bättre skärmegenskaper än många dedikerade EMC-förskruvningar. Hemligheten ligger i den lågresistenta 360° skärmkontakt som borsten i SKINTOP® BRUSH ADD-ON ger. Den är mycket enkel att både montera/demontera, och det är enkelt att se att borsten ligger emot kabelns skärmfläta.

EMC-förskruvning för armerad kabel

EMC-förskruvning för armerad kabel

För stål- och aluminiumarmerad kabel erbjuder vi förskruvningar som permanent krimper fast armeringen inne i kabelförskruvningen, mellan en kona och ring. Inga specialverktyg krävs, vanliga fasta nycklar utför krimpningen som i efterhand även enkelt kan inspekteras.

Flera olika serier finns i dimensioner från M20 till M130 tillverkade i mässing, förnicklad mässing eller syrafast rostfritt stål. Beroende på användningsområde finns varianter med dubbla packningar för att undvika kallras i kabeln, samt versioner som är explosionssäkra.