ATEX-förskruvningar

LAPP erbjuder marknadens bredaste sortiment av förskruvningar för användning i marina och explosiva industriella miljöer och för ett stort urval kabeltyper.


ATEX-förskruvningar för de tuffaste zonerna

EX-förskruvningar från Miltronic

ATEX-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med hög explosionsrisk.

LAPP är idag den mest kompletta leverantören av denna typ av förskruvning med vårt varumärke SKINTOP samt sortiment från CMP Products, som är specialiserad på ATEX-förskruvningar och tillbehör med de godkännanden som krävs för de tuffaste zonerna.

Förskruvningarna finns i följande material:

  • Plast
  • Mässing
  • Förnicklad mässing
  • Rostfritt stål

Uppfyller hårda krav

EX-förskruvning från Miltronic

Våra ATEX-förskruvningar täcker samtliga kravnivåer för installation i gas- och dammexplosionsområden.

Förskruvningarna har kapslingsklassning enligt:

  • IEC 60529
  • IP66, IP67
  • IP68
  • IP69K
  • Motsvarande NEMA-klassning (För USA)

SKINTOP ATEX-förskruvningar uppfyller kraven på explosionsskydd till utrustning II, utrustning kategori 2G och 1D. Typ av skydd, höjd säkerhet "e", i enlighet med EN 60079-0, 
EN 60079-7 och EN 61241-1.

CMP designar och tillverkar förskruvningar med Ex d/Ex e Zon 1, Zon 2, Zon 21 och Zon 22. Godkända för användning i gas grupp IIC-miljöer enligt CENELEC och IEC områdesregler för klassificering. Även för NEC-klassificerade explosiva miljöer för klass I, II och III sektionerna 1 och 2, där gas grupp A, B, C, D och grupper damm E, F och G.

Godkända internationellt

Internationella EX-godkännanden upprätthålls från oberoende auktoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV och CIDET. Även klassificering av Marina applikationer från Lloyds, DNV och ABS.