Förskruvningar
LAPP, med hög teknisk kompetens och över 50 års erfarenhet, tillhandahåller ett av marknadens bredaste sortiment av industriella förskruvningar, bland annat SKINTOP, speciellt designade för tillverkande industrier, aggressiva och korrosiva miljöer, explosionsfarliga miljöer och för offshore/marina applikationer. Alla våra förskruvningar finns att tillgå direkt från lager vilket garanterar snabb leverans.
- Beställ förskruvningar direkt i vår webshop
- Hitta rätt förskruvning med Cable gland finder
- Kataloger och broschyrer

Förskruvningar, även kallade genomföringar (cable glands, fittings) finns för samtliga kabelvarianter. Oavsett om du har en armerad, skärmad eller oskärmad kabel eller flatkabel så har LAPP lösningen!
Kabeln ansluts och dragavlastas enligt EN50262 med en ytterdiameter från 1 mm upp till ca 123 mm och merparten av våra förskruvningar innehar täthetsklassningen IP 68 och IP 69K.
Förskruvningarna finns med tre olika anslutningsgängor:
- Metriskt standard (EN 60423 eller DIN 13 part 6 och 7)
- PG-standard (DIN 40430)
- NPT (ANSI B1.20.2)
Förskruvningar i plast (polyamid)
LAPP erbjuder ett flertal olika SKINTOP®-förskruvningar tillverkade av tåligt polyamidmaterial med många fördelar jämfört med konventionella lösningar.
Förskruvningar i metall (förnicklad mässing, mässing & rostfritt stål)
Kännetecknande för våra förskruvningar i metall är den långa livslängden och enkelheten vid installation. I sin konstruktion är de robusta för att möta aggressiva industriella miljöer. Vi erbjuder förskruvningar i både förnicklad mässing, mässing och rostfritt stål.
EMC-förskruvningar
Våra EMC-förskruvningar är idealiska för alla skärmade kablar. Den unika borstkonstruktionen på SKINTOP® BRUSH är designad för snabb och tillförlitlig installation. Vi har även den unika EMC-kontramuttern SKINTOP® BRUSH ADD-ON som kan uppgradera en vanlig plastförskruvning till en EMC dito.
Ex-förskruvningar
Ex-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med olika hög explosionsrisk. I vårt sortiment finns allt från Ex d-förskruvningar, som ska klara kraften av en explosion och som har tätningsmassa för att göra kabeln gastät (Compound Barrier Cable Gland), till tekniskt sett enklare förskruvningar som klarar Ex e, Ex nR, Ex ta, Ex i osv. Alla med en mängd olika godkännanden. Produktportföljen är komplett med nödvändiga tillbehör som övergångar, blindpluggar, kontramuttrar med mera.
Genomföringar (multigate & singlegate)
När ett flertal kablar ska in på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp, är en genomföring från LAPP en bra lösning. Vi erbjuder ett flertal innovativa och flexibla produkter! Det senaste tillskottet är halogenfria SKINTOP® MULTI som med sin unika gelteknologi håller både högre skyddsklass (IP68) och har betydligt bättre dragavlastning än vad som är brukligt på multigenomföringar. SKINTOP® MULTI finns både i rektangulära och runda utformanden.
Tillbehör
Till LAPPs förskruvningar erbjuder vi ett omfattande och heltäckande tillbehörsprogram.