Runda kontakter

Varierande kabellängder, trånga utrymmen och komplexa kabeldragningar är utmaningar man ställs inför vid installationer. Använder man sig av lösa kontakter förenklas montaget avsevärt och flexibiliteten ökar, vilket är av extra vikt i industriella automationsapplikationer.

Fördelar

  • Enkel och kostnadseffektiv kopplingslösning
  • Brett sortiment som passar alla sensor och fältbussapplikationer
  • Vibrationssäker koppling
  • Kompakt och utrymmessparande konstruktion
  • Finns i metall för EMC-känsliga miljöer

Användningsområden

Runda kontaktdon (field attachables) används ofta vid installation av till exempel maskiner, där det på förhand är svårt att bestämma kabellängder. Vanligen används kontakterna tillsammans med givarkablar/sensorkablar vars öppna ändar kan kortas ned till lämplig längd.

 

LAPPs sortiment av runda kontaktdon består av don i M8, M12, M23 och 7/8”-utförande. Kompletterande till donen finns även mötande chassikontaktdon. Som valbara kabelanslutningar erbjuder vi den traditionella skruvanslutningen, lödkontakter eller en snabbkoppling i form av fjäderklämanslutning.

Pålitlig säkerhet

Alla lösa don har IP67 och vibrationssäker gängkoppling vilket ger ett bra skydd mot fukt, smuts och vibrationer. För att ytterligare skydda störkänslig utrustning erbjuder vi EMC-tåliga metalldon.