Datakontakter för industriell datakommunikation

Snabb och säker dataöverföring är idag av yttersta vikt, vilket ställer stora krav på pålitliga och högkvalitativa kontakter. Med datakontakter från LAPP installerar du apparater och maskiner enkelt och säkert för hastigheter upp till 10 Gbit/s.

Fördelar

  • Enkla och kostnadseffektiva kopplingslösningar
  • Olika anslutningsteknologier beroende på applikation
  • Brett sortiment för de vanligast förekommande fältbussystemen
  • Kompakt och utrymmessparande konstruktioner
  • Innovativa lösningar

Användningsområden

Datakontakter används ofta vid installation av till exempel maskiner där det på förhand är svårt att bestämma kabellängder.

Oavsett om det rör sig om kontorsmiljöer upp till IP20, tuffa industriapplikationer där IP67 och vibrationssäkra kopplingar är viktiga aspekter, eller extremt långa avstånd där endast den tunnaste fiberkabeln kan användas, är en säker och pålitlig dataöverföring alltid lika viktig. Kvaliteten på kopplingen är därför av mycket stor vikt.

Ledande fabrikat garanterar pålitlighet

LAPP jobbar med ledande fabrikat på marknaden där innovation, pålitlighet och hög kvalitet är avgörande faktorer för produkterna. Sortimentet innefattar allt från chassimonterade kontakter till lösa kabelkontakter som kan monteras utan verktyg.