Automation och fältinstallation

Intelligenta lösningar inom industriautomation finner du hos LAPP! Allt från passiva komponenter som givarkablar, splitterboxar och lösa kontakter till centraliserade och decentraliserade aktiva fältbussystem ryms i sortimentet. Vår kunskap och erfarenhet garanterar en optimal lösning för din applikation.


Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer inom automation:

  • Verktygsmaskiner
  • Livsmedelsindustri
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Transportbanor

Inom automationsmarknaden ställs det allt högre krav på effektiva och smarta lösningar, kombinerat med att enkelt och snabbt kunna justera, reparera eller modifiera sin utrustning.

Vårt sortiment består av högkvalitativa produkter från Lumberg Automation som är en av grundarna av M12-konceptet. Oavsett om det gäller passiva komponenter som givarkablar i M5, M8 eller M12, runda kontakter, splitterboxar eller avancerade fältbussystem, kan du alltid lita på att du får innovativa, tekniskt beprövade och pålitliga produkter.

Runda kontakter

Runda kontakter används ofta vid installation av maskiner där det på förhand är svårt att bestämma kabellängder. Alla kontakter har vibrationssäker gängkoppling vilket ger ett bra skydd mot fukt, smuts och vibrationer.

Datakontakter

Med datakontakter från LAPP installerar du apparater och maskiner enkelt och säkert för datahastigheter upp till 10 Gbit/sek.

Givarkablar

Givarkablar används för att ansluta sensorer och ställdon direkt i ett kopplingsskåp eller kopplingslåda, eller för inkoppling av sensorer direkt till en splitterbox.

Splitterboxar

Slipp komplicerade och tidskrävande kabeldragningar genom att samla alla signaler från sensorer, ställdon och övrig kringutrustning i en splitterbox/anslutningsbox.

Fältbussystem

En industriell digital kommunikationsbuss som skickar och tar emot data i realtid, ett intelligent nätverk som effektiviserar och förenklar!