UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Nötnings-, UV- och oljebeständig data- och styrkabel
- Beställ UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y direkt i vår webshop
- Förfrågan spiralkabel - ifyllbar PDF vid kundanpassad spiralkabel
Lapp lanserar en ny oskärmad spiralkabel med yttermantel i PUR. UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11 är en nötnings-, UV- och oljebeständig data- och styrkabel för databehandling, mät- och styrteknik.
Denna spiralkabel kan ge upp till 4 ggr vilande längd och är lämplig för transportabla maskiner och apparater för överföring av styr- och mätsignaler. Som katalogprodukt är dessa i standardlängder men det går utmärkt att beställa i anpassad längd.
Användningsområden
- I mät- och styrteknik
- Hanterings- och mätutrustning
- Transportörer och transportsystem.
Teknisk data
- Temperaturområde: -5°C till +50°C
- Klassifikation: ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Ledaridentifiering: DIN47100
- Toppspänning: 250 V (Ej för kraftöverföring)
- Testspänning: 1200 V
- Ledaruppbyggnad: Extra fin tråd enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6.
Hos LAPP kan du välja bland ett stort antal kabeltyper att spiralisera. Vi har en flexibilitet som gör att vi kan hålla korta ledtider och vi har ingen MOQ på lagerförd kabel.