”The Next Generation”
Morgondagens släpkedjor från Kabelschlepp
Sedan många år har Kabelschlepps plastsläpkedjor UNIFLEX varit marknadsledare med avseende på bl.a. kvalitet och livslängd.
Som svar på ökade krav, utvecklar Kabelschlepp kontinuerligt nya produkter. Vi är därför nu glada att presentera nästa generation släpkedjor samtidigt som vår vår trotjänare UNIFLEX kommer att fasas ut.
Med de nyutvecklade släpkedjorna UNIFLEX Advanced, TKA, Easy Trax och QuickTrax kan Kabelschlepp nu erbjuda morgondagens släpkedjor.
För dig som är kund av våra UNIFLEX släpkedjor innebär generationsbytet att vi kommer att kontakta dig för byte till motsvarande ”Next Generation” släpkedja. Vårt mål är att detta arbete skall vara klart till årsskiftet 2016/2017.
Fördelarna med de nyutvecklade släpkedjorna UNIFLEX Advanced, TKA, Easy Trax och QuickTrax är bl.a.:
· Enklare installation
· Kostnadeffektivitet
· Lägre egenvikt
· Längre livslängd
· Tystare
· Miljövänligare ”Tsubaki Eco Link”
· Tubkedjan TKA är mycket tät IP54
Hör gärna av dig till oss om du redan nu vill veta vilka fördelar The Next Generation kan innebära för dig.