Skyddsslangar för tåg
Högkvalitativa kablar och kabelskydd för tåg och tunnelbanor är avgörande för en trygg och väl fungerande infrastruktur. LAPP kan nu erbjuda högflexibla, mekaniskt hållbara, skyddsslangar av plast och metall som uppfyller brandsäkerhetskraven enligt EN 45545-1:2013.
Anamet HFX-V0
En flexibel metallspiralslang med PUR-mantel, som främst användes vid utsatta partier på utsidan av tågvagnar, till exempel boggier där de kan utsättas för exempelvis ”stenbombardemang”.
Anamet Hiprojacket
En mjuk och flexibel silikonbelagd glasfiberslang som kan användas både in- och utvändigt där kablar riskerar att utsättas för hög värme och gnistor till exempel från bromsarna på tågvagnar.
Reiku
- Reiku PAABB
En högflexibel korrugerad skyddsslang av PA12 lämplig för rörliga applikationer, för både in-och utsidan av ett tåg.
- Reiku PARBB
En flexibel korrugerad skyddsslang av PA6 lämplig för fasta applikationer, för både in- och utsidan av ett tåg.
- Reiku PPRBB
En flexibel korrugerad skyddsslang av PP lämplig för fasta applikationer med lägre krav på mekanisk hållfasthet, för både in-och utsidan av ett tåg.