SKINTOP® MULTI VENT
Multigenomföring med inbyggd membranventil
Nu utökar vi sortimentet med IP68 multigenomföringar, för miljöer med kondensproblem. De fyra nya versionerna har en inbyggd membranventil för att undvika kondens som kan uppkomma vid exempelvis temperaturväxlingar.
- Innovativ GEL-teknologi
- Klarar upp till 29 kablar på liten yta
- Halogenfri
- Versioner som klarar kabeldiametrar från 2 mm upp till 20 mm
- Kan kompletteras med ett EMC-tillbehör