SKINTOP® MULTI VENT

Multigenomföring med inbyggd membranventil

Multigenomföring med inbyggd membranventil

Nu utökar vi sortimentet med IP68 multigenomföringar för dig som vill undvika problem med kondens. De fyra nya versionerna har en inbyggd membranventil för att undvika kondens som kan uppkomma vid temperaturväxlingar mm.

  • Innovativ GEL-teknologi
  • Klarar upp till 29 kablar på liten yta
  • Halogenfri
  • Versioner som klarar kabeldiametrar från 2 mm upp till 20 mm
  • Kan kompletteras med ett EMC-tillbehör