PFXP CHARGEline 0,6/1kV
För strömförsörjning och kommunikation till laddboxar och laddstolpar

PFXP CHARGEline är en hybridkabel avsedd för laddboxar och laddstolpar till elbilar. Här får du både strömförsörjning och signal i en och samma kabel.
En kabel istället för två gör installationen snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv. Kabeln möjliggör också kommunikation med laddboxen eller laddstolpen åt båda håll, tack vare att signalkabeln består av två par.
Strömförsörjningen klarar hela 0,6/1 kV enligt HD 603-3J och signalledarna är partvinnade, med en gemensam skärm och egen mantel (Li2YCY) för störningsfri dataöverföring. Signalledarna har låg kapacitans och är designade för RS422/RS485-kommunikation. Det innebär att de även är kompatibla med olika fältbussprotokoll som Modbus, PROFIBUS och CANopen.
PFXP CHARGEline är både UV- och hydrokarbonbeständig, och kan användas både inom- och utomhus utan krav på kabelskydd. Den får även förläggas i rör i mark. Den är designad med PP-S-tape för ökad mekanisk styrka samt rivtråd för enkel och snabb avmantling.
Fördelar och egenskaper
- En kabel istället för två för en enklare och snabbare installation
- Sparar plats och vikt
- Kostnadseffektiv
- Snabb avmantling tack vare rivtråd
- UV-beständig enligt IEC 60068-2-5 metod B
- Hydrokarbonbeständig enligt CEI 20-34/0-1
- Oljebeständig enligt IEC 60811-404, med IRM 902 olja / 70°C/4 h
- Mekaniskt stark tack vare PP-S-tape
- CPR-klass: Eca