ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Kostnadseffektiv encoder-/resolverkabel
ÖLFLEX® SERVO 728 CY är designad för en säker och stabil återkoppling av digitala och analoga signaler för marknadens ledande tillverkare av servosystem.
Kablarna har en låg dämpning och spänningsfall tack vare isolation av Polypropylen, och kan därmed även användas på längre ledningsdragningar. ÖLFLEX® SERVO 728 CY är avsedd för fast installation men klarar även sporadiska rörelser.
Fördelar
- ÖLFLEX® SERVO 728 CY ersätter ÖLFLEX® SERVO 720 CY – dessutom till ett betydligt lägre pris!
- UL/CSA-godkänd AWM Style 2464
- Förtent kopparfläta kring samtliga ledare som EMC-skydd
- Mantel av oljebeständig, flamhämmande PVC
- Slimmad diameter, låg vikt och enkel att installera.