Webshop

ÖLFLEX SERVO 719/719 CY

Universella och kostnadseffektiva servomotorkablar

ÖLFLEX SERVO 719/719 CY

Inom produktområdet ÖLFLEX® SERVO fortsätter LAPP att utveckla mer universella produkter som passar fler applikationer och därmed reducerar behovet av olika kabeltyper.

Den nya ÖLFLEX® SERVO 719 som är avsedd för fast installation ersätter tidigare ÖLFLEX® SERVO 700 och har en rad förbättrade egenskaper:

  • Utökad med fler dimensioner samt med ett eller två signalpar för broms och temperatur
  • Lägre kapacitans tack var ny polypropylen-isolation som minskar överföringsförluster och möjliggör längre ledningsdragningar
  • Märkspänningen för kraft- och signalledare är utökad till 600/1000 V (1000 V UL/CSA)
  • UL AWM (CSA)-godkänd för den nordamerikanska marknaden.

Yttermanteln är av PVC, kabeln är UV-resistent och passar även utomhus.

EMC-skärmad variant

Den nya skärmade ÖLFLEX® SERVO 719 CY som också är avsedd för fast installation och har samma egenskaper som ÖLFLEX® SERVO 719, plus EMC-skyddet. Den är dock inte UV-resistent.

ÖLFLEX® SERVO 719 CY ersätter tidigare ÖLFLEX® SERVO 700 CY och ÖLFLEX® SERVO 709 CY.