Webshop

ÖLFLEX® HEAT 125 MC samt 125 C MC

UI LAPP har investerat i en ny fabrik med elektronstråleteknik och nu släpps ytterligare två nya tvärbundna kablar med extremt bra prestanda.

Temperaturbeständiga styrkablarkablar

ÖLFLEX HEAT 125 MC - oskärmad styrkabel.

ÖLFLEX HEAT 125 MC är en oskärmad styrkabel medan systerprodukten ÖLFLEX HEAT 125 C MC är en EMC-skärmad variant. Som namnet säger så är dessa kablar avsedda för applikationer med en förhöjd temperatur upp till +125 C. De är halogenfria och har väldigt bra egenskaper vid en eventuell brand. Användningsområdena är många till exempel för ugnar, armaturer, element, motorer, pumpar, frekvensomformare och extruders.

ÖLFLEX HEAT 125 MC samt 125 C MC i korthet:

Temperaturbeständig kabel Ölflex finns hos Miltronic

ÖLFLEX HEAT 125 C MC - en EMC-skärmad styrkabel.

•        Permanent temperatur upp till +125°C tack vare elektronisk tvärbindning

•        Lång livslängd

•        Nötningsbeständig och UV-beständig

•        Halogenfri och lågrökande

•        Brandspridningsklassad IEC 60332-1-2 samt IEC 60332-3-24,-25

•        Certifierad enligt VDE samt GL (marint)

•        Ersätter ÖLFLEX HEAT 145 MC, 145 C MC

•        Dimensioner MC: 2x0,5 mm2 upp till 5G6 mm2, C MC: 2x0,5 mm2 upp till 12G2.5 mm2