Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Kostnadseffektiv EMC-nyhet

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK – Kostnadseffektiv EMC-nyhet

Äntligen kommer en efterlängtad nykomling i LAPPs CLASSIC-familj!

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK är en EMC-skärmad kraft- och styrkabel i PVC-material. Den har en svart yttermantel som är UV- och ozonresistent enligt ISO 4892-2, och kabeln kan därmed förläggas öppet utomhus. ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK har ingen innermantel mellan ledare och skärmfläta och blir därmed ett kostnadseffektivt alternativ för fasta installationer utan vibrationer och rörelser.

Tack var sin slimmade diameter är den dessutom lättarbetad och utrymmesbesparande. Finns i dimensioner från 2x0,5 mm2 upp till 4G35.