Webshop

ÖLFLEX® 408/409 P

ÖLFLEX® 408 P

ÖLFLEX® 408 P är en ny innovativ styrkabel med yttermantel av Polyuretan. Den unika designen med ett inre skikt av PVC under en yttermantel av slitstark PUR gör den mycket mer lättskalad än till exempel ÖLFLEX® 400 P och är speciellt välkommet hos våra kunder som är kablagetillverkare.

ÖLFLEX® 408 P i korthet

  • Nötningsbeständig samt oljebeständig styrkabel med yttermantel av PUR
  • Samtidigt som yttermanteln extruderas så fylls kabeln med PVC runt ledare
  • Samma diameter som ÖLFLEX® 400 P
  • Stort urval av dimensioner: 2x0,5 mm2 upp till 4G16 mm2
  • Köldflexibel ner till -15°

 

 

ÖLFLEX® 409 P

ÖLFLEX® 409 P har samma design som ÖLFLEX® 408 P men denna riktar in sig på våra maskinbyggare med export till Nordamerika då den även har ett UL/CSA godkännande.

ÖLFLEX 409® P i korthet

  • Ersätter ÖLFLEX® 491 P
  • UL/CSA godkännande enligt AWM style 20234
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 samt UL/CSA VW-1, FT 1
  • Svart UV-beständig yttermantel
  • Stort urval av dimensioner: 2x0,75 mm2 upp till 5G16 mm2
  • Köldflexibel ner till -15°C