Webshop

LAPP storsatsar på halogenfri kopplingskabel

Efterfrågan på halogenfri kopplingskabel ökar för varje år och det har vi tagit fasta på genom att vi lagerlägger ett komplett sortiment i Nyköping.

Kablarna levereras normalt sätt i 100 m ringar som ligger i kartong men kan också beställas i större kartonger om 400 m - 3000 m.

Vår kopplingskabel klarar en ledartemperatur på +90°C vilket har som fördel att det finns pengar att spara genom att slippa gå upp i area för strömledningsförmågan.

 

Halogenfri installations- och kopplingskabel i korthet:

Halogenfria enkelledare till apparatskåp och elcentral

 

·        Halogenfri

·        HAR godkänd H05Z-K, H07Z-K

·        Ledartemperatur +90°C

·        Lågrökande enligt IEC 61034

·        Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 (F2)

·        12 olika färger på lager för de vanligaste areorna

·        0,5 mm² – 95 mm²

·        Finns på E-nummer