Intertego – ny innovativ kapslingsserie
Filtyp | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
Bopla INTERTEGO (PDF 3 MB) | Bords- och väggkapsling i aluminium med hög kvalitet och innovativ design. |
Hög kvalitet och innovativ design utmärker den nya kapslingsserien Intertego. Kapslingarna har en robust, stilren och flexibel utformning med profiler och plåtar i aluminium samt gjutna zinkgavlar.
Tre olika höjder och profiluppbyggnad gör det möjligt att anpassa kapslingen till dina önskemål på bredd och djup. Kapslingarna håller en skyddsklass på upp till IP40, och alla delar är designade för enkel och effektiv hantering. Ett stort antal tillbehör ger dig möjlighet att skräddarsy kapslingen för just dina behov.
- 27 standardstorlekar
- Möjligheter till individuella storlekar
- Bords- och väggmontage
- Färgade packningar möjliggör unik design
- Kan användas för 19”-applikationer
- Goda skärmegenskaper (EMC)
- Stort utbud av tillbehör