Filotec
Med Boplas kapslingsserie Filotec med profilkapslingar i anodiserat aluminium finns över 100 möjliga standardkombinationer.
Kapslingarna är uppbyggda av strängpressade profiler och finns i tre olika varianter där samtliga är delbara på längden och erbjuder enkel kretskortsmontering med hjälp av styrspår på insidan.
Filotec i version 10 och 16 är anpassad för Europakort.
Över 100 kombinationer…
- 6 bredder
- 3 eller 6 höjder
- 3 varianter av profiluppbyggnad
- Många standardlängder.
Helt i aluminium innebär…
- Robust och vridstyv
- Bra värmeavledningsegenskaper
- Stabilt montage av kontaktdon med mera i gavlarna.
Olika varianter…
- Profil med skyddande kant för overlay
- Profil med kylflänsar
- Profil med integrerat väggfäste.