Webshop

Genomföringar

Har du ett flertal kablar som ska in på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp? Hos LAPP finner du ett omfattande sortiment av genomföringar.

Innovativa och flexibla genomföringar, singlegates och grommets

LAPP erbjuder ett flertal innovativa och flexibla lösningar med dragavlastning. Allt från genomföringar, så kallade grommets eller singlegates, till FL21-flänsar med upp till 35 kablar i samma multigate. Lösningar med kapslingsklass upp till till IP68 i gel, EPDM, CR och TPE.

SKINTOP MULTI – ökad effektivitet med gelteknologi

SKINTOP MULTI – effektiv multigenomföring med gelteknologi

Genom att kombinera en stabil struktur av polykarbonat med unik gelteknologi, kan SKINTOP® MULTI erbjuda egenskaper som tidigare varit svåra att nå i multigenomföringar – som mycket bra dragavlastning, hög skyddsklass IP66/67/68 och enkelt handhavande.

Gelen punkteras när kabeln sticks igenom, men vill alltid återgå till sin ursprungliga form, vilket både ger ett stort klämområde på hela 4 mm och en mycket bra dragavlastning. SKINTOP® MULTI håller en hålbild som motsvarar 24-poligt kontaktdon, vilket är en Europastandard för multigenomföringar.

Vi erbjuder flera olika varianter för olika storlekar på både kabel och slang. Det finns även versioner med integrerad membranventil för att undvika kondens.

  • Klarar kabelspann på 4 mm
  • Kapslingsklass IP66/67/68
  • Halogen- och silikonfri
  • UV-, ozon- och oljebeständig
  • Självslocknande, brandklassning enligt UL 94-V2

SKINTOP MULTI-M – borra 1 hål, montera upp till 30 kablar!

SKINTOP MULTI-M rund multigenomföring

SKINTOP® MULTI-M har samma patenterade gelteknologi och i övrigt samma goda egenskaper som SKINTOP® MULTI men i rund form, vilket förenklar håltagning i skåp och kapsling samt ger ett snabbare montage.

Monteras direkt i ett gängat hål eller med den bifogade kontramuttern. Finns i storlekarna M25, M32, M40, M50 och M63.

SKINTOP CUBE – innovativt genomföringssystem för kablar med kontakter i båda ändar

SKINTOP CUBE genomföringssystem klarar kablar med kontakter i båda ändar

SKINTOP CUBE genomföringar består endast av en ram av glasfiberförstärkt polyamid, CUBE Ram, och flexibla cliptätningsmoduler, CUBE Modul.

Modulerna snäpps enkelt fast runt kabeln. Därefter klickas modulerna fast i ramen, fristående från varandra. Effekten blir exakt positionering, skydd mot vibrationer, dragavlastning och täthet enligt skyddsklass IP64. Inga ytterligare delar behövs för montering. Enstaka moduler kan enkelt demonteras i efterhand utan att ramen eller andra moduler behöver lossas, praktiskt vid byte av kabel.

Användarvänlig lösning till förkontakterat kablage från 1 mm upp till 16 mm i kabelytterdiameter!

SKINTOP CUBE MULTI – nu även med effektiv gelteknologi

SKINTOP CUBE MULTI kabelgenomföringssystem

Nu finns även en gel-insats som passar till SKINTOP® CUBE-ramen. Perfekt i applikationer där kablarna inte har kontaktdon i båda ändar, och när många kablar ska få plats på en liten yta.

Med genomföringssystemet SKINTOP® CUBE MULTI kan både skyddsklass IP66 och optimal dragavlastning på hela kabelbunten uppnås, tack vare den höghållfasta gelen.

Beställ gel-insatsen separat till din SKINTOP® CUBE-ram, eller beställ SKINTOP® CUBE MULTI – komplett med ram och insats.

SKINTOP BRUSH ADD-ON 24 – EMC-tillbehör till SKINTOP® MULTI och CUBE

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 – EMC-tillbehör till SKINTOP® MULTI och CUBE

Nu kan SKINTOP® MULTI – med sin smarta gel-teknologi – och SKINTOP® CUBE även användas för EMC-applikationer, där skärmflätan på kablarna snabbt och enkelt behöver komma i kontakt med skåpet för att ge ett optimalt EMC-skydd. Monteras enkelt på insidan av skåpet med samma skruvar som håller fast multigenomföringen. De följsamma borsten ger mycket bra kontakt med kablarnas skärmflätor.

  • Optimalt EMC-skydd
  • Snabbare installerad och ansluten än alla andra jämförbara system
  • Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering
  • Anpassar sig efter olika kabeldimensioner.

Singelgates / grommets – mjuk genomföring för ogängade hål

Singelgates / grommets från LAPP

Ett alternativ till vanliga förskruvningar i plast eller metall är dessa singlegates, som är tillverkade i mjuka material som TPE, EPDM, CR (kloroprengummi) eller silikon. En fördel med dessa är att de även är täta innan någon kabel installerats, samt att de varken kräver ett gängat hål eller någon kontramutter. De erbjuder dragavlastning, en hög skyddsklass om IP67 och är väder-/UV- och ozonbeständiga, vilket gör att de kan användas både inom- och utomhus. Beroende på material erbjuds olika grad av motståndskraft mot kemikalier.

Kabelgenomföringsfläns Multigate FL13 & FL21

Multigate flexibla kabelgenomföringar

Multigate är flexibla genomföringar för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp, för kablar med låg och medelhög effekt. Hålbild och storlek är enligt FL13 och FL21 (B och C-standard) vilka är populära i Norden, men inte lika vanliga i övriga Europa där istället hålbild för 24-poligt kontaktdon är vanligast. 

Multigate kabelgenomföringsramar är tillverkade av olika typer av polymerer och mekaniskt förstärkta med metall eller plast. Alla dessa polymerer är RoHS-godkända och har utmärkt väder-, UV- och ozonbeständighet.

Även oljebeständiga modeller finns tillgängliga. UL94V-0 och low smoke erbjuds i de flesta multigate-versioner. Vi har ett stort utbud passande olika kabelstorlekar med skyddsklass från IP54/55 upp till IP66/67.