Combinorm Connect
- Beställ kapslingar CombiNorm Classic direkt i vår webshop
- Beställ kapslingar CombiNorm Compact direkt i vår webshop
- Ladda ner katalogmaterial här
Ny kapslingsserie för DIN-skena med kompakt design och möjlighet till maximalt antal kopplingsplintar.
Finns i 7 st bredder från 12,5 till 90 mm. Möjlighet med busskontakter på DIN-skenan för signal- och matningsspänning mellan kapslingar. Kapslingar kan då tas bort utan att bryta signal- och matningsspänning till de övriga kapslingarna.
- Kompakt design med möjlighet till maximalt antal kopplingsplintar
- 7 st bredder från 12,5 till 90 mm
- Möjlighet med busskontakter för signal- och matningsspänning mellan kapslingar
- Optimal relation mellan kretskortsytan och storlek på kapslingen
- Tillverkad av Polyamid och klarar brandklassning
UL 94 V0.
För mer information kontakta Johan Eriksson, produktchef, 0155-777 71.