BoCube
Nu introducerar LAPP Bocube, en ny serie innovativa kapslingar från Bopla som sätter en ny standard för mångsidig funktionalitet i en kapsling för såväl industri som för elektronikapplikationer.
Kapslingarnas lock är försedda med ett patenterat gångjärn på båda sidor, som både förenklar monteringen och ger produkten en unik design. Gångjärnen finns i flera olika färger och kan framhävas som en effektfull detalj – eller matchas ihop med kundens övriga produktportfölj.
Användning av standardkapslingar är ett kostnadseffektivt alternativ till produktion och lagerhållning av egna kapslingar. I takt med att formgivningen blir en allt viktigare konkurrensfördel inom industrin, har kravet på standardprodukternas utseende höjts. Nu presenterar BOPLA en ny serie designade industrikapslingar i ABS-plast eller Polykarbonat, med en extra hög brand- och slagtålighet. Serien finns i LAPPs sortiment och erbjuds
i 19 storlekar och många olika kombinationer.
– BOCUBE är årets tunga nyhet, säger Johan Eriksson, produktchef på LAPP. Designfrågan är viktig även inom industrin och det blir allt vanligare att våra kunder vill sätta sin egen prägel på produkterna. Detta gäller även industrikapslingar, som tidigare såg ut som en enkel låda. Men design handlar inte enbart om estetik utan även om funktion – och färgerna kan användas som koder för att skilja olika produkter och dess egenskaper åt.
- 19 storlekar från 89x80x47 till 284x364x120 mm
- Patenterade gångjärn ger snabbt och enkelt montage
- Enkel att öppna till exempel vid service
- Färg: grafitgrå, ljusgrå eller transparent (enbart lock)
- Hög skyddsklass: IP 66 / IP 67 DIN EN 60529
- Material: ABS eller Polykarbonat (UL 94 V0)
Produkterna levereras direkt från LAPPs lager i Nyköping och vi erbjuder kundanpassning i form av håltagning och bestyckning enligt dina önskemål.