Bocube Alu – aluminiumkapslingar omdefinieras!
Bocube Alu - aluminiumkapslingar omdefinieras!
Bocube Alu är perfekt för utomhusapplikationer med högsta skyddsklass IP 66/ IP67/ IP69 och möjlighet att montera membranventil för att undvika kondens.
Filtyp | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
Bocube Alu (PDF 836 KB) | Bocube Alu produktblad | |
Bopla RED BOOK COMPACT INTERACTIVE (PDF 6 MB) | Snabbguide över BOPLAs kompletta utbud av kapslingar och membrantangentbord. Innehåller interaktiva bilder via Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet). |
Fördelar
- Innovativ och modern design
- Gångjärn på ena kortsidan är en integrerad del av designen
- Gångjärn mellan lock och bottendel
- Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
- Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
- Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69
- Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
- För inomhus- och utomhusapplikationer
Användningsområden
- Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
- Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
- Inomhus och utomhusapplikationer
- Fartyg, kan fås i saltvattenbeständigt utförande (SWB/SBGL) - på förfrågan
LAPP har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar enligt våra kunders önskemål.
Vi kundanpassar i vår egen verkstad och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.
Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.
Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt. Välkommen att kontakta oss!