Bli kund på lapp.se du också!

Fler än 1 000 kunder väljer idag lapp.se för att ha koll på sina priser och lägga sin beställning.
Anslut ditt företag du med!

Bli kund på lapp.se du också!

Fördelar med lapp.se

  • Se dina priser varje gång du loggar in 
  • Se alla beställningar – komplett orderhistorik oavsett kanal (webshop eller kundservice), oavsett kontaktperson på ditt företag – du ser helheten
  • Full kontroll över vad och hur du beställer – anpassa kvantitet, kabellängd, leveransdatum. Vill du att kabeln levereras på trumma? Inga problem! Nämn det i kommentarsfältet under vald orderrad.
  • Beställ med ett klick – spara din kundvagn som ordermall och återanvänd vid nästa tillfälle för effektiva inköp
  • Massimportera upp till 100 orderrader på ett klick direkt i kundvagnen – läs mer här
  • Ta del av generösa erbjudanden – kolla våra kampanjer under Aktuella erbjudanden
  • Extra webshopsrabatt – prata med din säljkontakt!
  • Direktkontakt till e-handelsansvarig och demo vid behov
  • KOMMER SNART! Scan2Lapp – inventera och beställ direkt med din mobil
  • Dessutom: Tillgänglighet 24/7, lagerstatus i realtid (kundvagn), chattsupport och inga kapkostnader!

Personlig demo

alina-ellstroem 800px

Har du frågor angående webshopen och vill se hur den fungerar? 
Bli ett proffs på lapp.se med en personlig demo!

Kontakta Alina Ellström på alina.ellstrom(at)lappgroup.com med förslag på datum och tid som passar dig, så bokar hon ett enkelt telefonmöte.

Du får en länk mejlad till dig och kan följa Alinas skärm på din skärm via länken. Enklare kan det inte bli!

Nyttiga länkar

Inloggning och första steg

  • Börja med att logga in. Det gör du enklast via knappen "Logga in" längst upp till höger. Inget konto än? Registrera dig enkelt via Mina Sidor > Registrera dig.
  • Sedan är det dags att lägga din beställning! Du kan söka efter produkter i sökfältet högst upp till höger; sök på artikelnummer, e-nummer eller fritext – eller navigera till rätt produkt via menyn Produktkatalog till vänster på startsidan, eller via knappen Webshop högst upp till vänster på alla sidor. Du kan också gå direkt till kundvagnen och ange artikelnummer för att beställa.
  • Leveranstiden ser du i artikeltabellerna på produktsidorna eller i kundvagnen (realtid).
    OBS! Leveranstiden kan förändras beroende på kvantitet och kabellängd.
  • Du ser dina priser direkt när du loggar in. Detaljerad prisbild med koppartillägg, fraktkostnad, dina rabatter med mera ser du i kundvagnens steg 3 – Prisinformation.
  • Kika gärna på Mina sidor för att se alla dina ordrar under Orderhistorik, eller ändra dina användaruppgifter under Mina uppgifter och Användarhantering.
  • Spara gärna din kundvagn som en ordermall – ordermallarna kan du sedan förvandla till en aktiv kundvagn när du handlar nästa gång.