Webshop

Kraftigt sänkta priser på SKINTOP® HYGIENIC och INOX

Gäller från 28 maj till och med 31 december 2018

Kraftigt sänkta priser på SKINTOP® HYGIENIC och SKINTOP® INOX

Motståndskraftiga, robusta och pålitliga – det är SKINTOP®HYGIENIC och SKINTOP® INOX. Den släta ytan möjliggör en enkel rengöring och förhindrar ackumulering av vätskor eller livsmedelsrester samt bildandet av mikroorganismer. Båda förskruvningarna är godkända enligt skyddsklass IP68/IP69 och finns också i en EMC-version.

SKINTOP® INOX är tack vare sin rundade design och släta yta en optimal lösning för de flesta applikationer inom livsmedels- och dryckesindustrin. Men denna förskruvning i syrafast rostfritt stål är också användbar för olika utomhusapplikationer då den är resistent mot salter och kemikalier. SKINTOP® INOX finns från storlek M12 x 1,5 till M50 x 1,5 och lämpar sig för temperaturer mellan -40°C och +100°C.

SKINTOP® HYGIENIC utvecklades av LAPP speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin. Den ECOLAB®-godkända SKINTOP® HYGIENIC uppfyller de stränga EHEDG-standarderna för hygienisk design och är även godkänd för direktkontakt med livsmedel i produktionsanläggningar. Det betyder att SKINTOP® HYGIENIC uppfyller de högsta hygienkraven. SKINTOP® HYGIENIC har hög kemisk resistens mot aggressiva, sura och alkaliska industriella rengöringsmedel samt olja, UV-ljus och ozon.

 

NYHET! Nu även UL- och NSF-godkända för den nordamerikanska marknaden.

Beställ direkt i vår webshop:

  Titel Information
Prislista SKINTOP®HYGIENIC och INOXPrislista SKINTOP® HYGIENIC och INOX
(PDF 896 KB)
Ladda ned prisbladet som PDF. Priserna gäller både på miltronic.se och beställningar via vår kundservice eller våra säljare.