Kampanjpriser på enkelledarställ och enkelledare

10% rabatt på TRONIC enkelledarsystem och 5% på utvalda enkelledare

10% rabatt på TRONIC enkelledarsystem

TRONIC enkelledarställ från LAPP är den perfekta lösningen för transport, lagring och avlindning av enkelledare – nu till kampanjpris! Dessutom erbjuder vi 5% rabatt på utvalda enkelledare. Passa på! Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020.

TRONIC håller reda på dina enkelledare!

Det är lätt hänt att kartonger inte placeras där de ska och därmed är i vägen på arbetsplatsen. Det finns risk att du eller dina kollegor snubblar över dem, vilket är en säkerhetsrisk i arbetsmiljön.

TRONIC är en serie av innovativa, mobila vagnar som är utrustade med kabelboxar för smidig lagring av enkelledare och mindre kablar på ring. Det finns fyra olika varianter av vagnar, med plats för 12-48 boxar.

På de mer avancerade modellerna TRONIC 6 x 2 och TRONIC 18 x 2 är boxarna utformade som parvis moduler. Modulen består av två kabelboxar anslutna via ett rack. Designen på racket gör modulerna stapelbara. Du kan enkelt beställa fler moduler till din TRONIC-vagn, så att du kan utöka kapaciteten efter behov.

Häng modulerna på stången på TRONIC, eller placera dem på din verkstadsvagn. Många kunder placerar också modulerna på kontrollskåpet. Det ger en städad och organiserad arbetsyta – och ett gott intryck vid till exempel spontana kundbesök.

Vagnen och modulerna underlättar både transport, lagring och avlindning av enkelledare. Modulerna kan enkelt tas bort och fyllas på med exakta kabelkvantiteter. Tack vare vagnen på hjul är det smidigt att transportera flera moduler mellan installationer för enkel access nära arbetsytan.

Enkel avlindning av enkelledare

När du drar ut en enkelledare ur en kartong skapas oundvikligen en spiral. Om du inte är försiktig, vrids kabeln. Koppartrådarna utsätts för onödig belastning, och du behöver vända eller klippa av kabeln. Med TRONIC ligger kabelringen på plats i boxen, som också skyddar kabeln från damm, fukt och mekanisk påverkan.

10% rabatt på TRONIC enkelledarsystem

Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020, endast för svenska kunder och endast vid order i webshopen. Du som ännu inte har något konto i vår webshop kan registrera dig under köpprocessens gång.

Använd kampanjkod core20 när du lägger din beställning!

5% rabatt på utvalda enkelledare

Vi erbjuder nu också 5% rabatt på utvalda enkelledare av mycket hög kvalitet. Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020, endast för svenska kunder och endast vid order i webshopen. Du som ännu inte har något konto i vår webshop kan registrera dig under köpprocessens gång.

Använd kampanjkod core20 när du lägger din beställning!