Webshop

Kampanjpriser på CHAMPION kabelvagga

Passa på att beställa marknadens lättaste kabelvagga!

Kampanjpriser på CHAMPION kabelvagga

Under mars månad kan du beställa vår populära kabelvagga CHAMPION till ett extra förmånligt pris – ta möjligheten att utrusta lager, verkstad eller dina bilar med kabelvaggor!

Erbjudandet gäller 8-31 mars 2021 när du lägger din order i vår webshop. Har du ingen inloggning i webshopen ännu? Inga problem! Registrera dig här, eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Fördelar med CHAMPION kabelvagga

CHAMPION kabelvagga kan användas på lagret, i verkstaden, på byggarbetsplatsen och som är redo att ta med i bilen.

  • Robust konstruktion – hela 200 kg bärkraft
  • Låg vikt – bär den i en hand!
  • Klarar stora som små trummor – från små spolar med 15 cm i diameter till stora trummor med diameter upp till 90 cm
  • Stabil – tack vare starka glidfasta gummifötter
  • Starka, ställbara bärvalsar – enkla att justera i tre olika lägen och motståndskraftiga mot deformation/bucklor
  • Underhållsfri – tack vare konstruktion i aluminium och polyamid
  • Designad för extra lång livslängd – stållager på valsarna och inga utstickande delar som kan skadas
  • Flyttbar – 360° hjul kan köpas som tillbehör
  • Väderbeständig – tack vare rostfria material av hög kvalitet
  • För större trummor – placera två kabelvaggor bredvid varandra!
Kampanjpris CHAMPION 52

 

CHAMPION 52

  • 520 mm bred
  • 7,2 kg
  • Art nr 85008070

> Beställ CHAMPION 52 här

Kampanjpris CHAMPION 67

 

CHAMPION 67

  • 670 mm bred
  • 9,0 kg
  • Art nr 85008071

> Beställ CHAMPION 67 här

Se info om tillbehör nedanför filmen!

Kampanjpris CHAMPION svängbara hjul

 

360° hjul som tillbehör

  • Set med 4 hjul
  • Art nr 85008072
  • Gör att du enkelt kan flytta runt kabelvaggan med trumman på.

> Beställ svängbara hjul här

Kampanjpris CHAMPION gummifötter

 

Gummifötter som tillbehör

  • Set med 4 gummifötter
  • Art nr 85008073
  • Gummifötter följer med din CHAMPION, men här kan du kan beställa ett extra set om de befintliga behöver bytas ut.

> Beställ gummifötter här