Webshop

Multiprotokoll

Anpassningsbara fältbussoberoende lösningar

Multiprotokoll

Produktsortimentet LioN-Power Multiprotokoll-noder erbjuder mycket anpassningsbara funktioner för fältbussoberoende automationslösningar inom de ledande industriella Ethernet-protokollen.

Multiprotokoll

Multiprotokoll ger större flexibilitet i befintligt system och valmöjlighet att enkelt byta kommunikations-protokoll i samma applikation med redan installerade komponenter. Det används med fördel till våra fältbussoberoende smarta I/O-moduler.

Dessa moduler är speciellt fördelaktiga inom applikationer där maskiner eller system är identiskt konstruerade men där du vill använda olika PLC's. En enskild LioN-Power-enhet kan användas för fler än tre olika styrsystem (protokoll) och hjälper dig att designa standardiserade maskiner och system med identiska fältbusskomponenter. 

Fördelar

  • Byt moduler snabbare genom att använda universella kanaler som digital in- eller utgång, utan någon konfiguration. Denna flexibilitet sänker konfigurationstiden
  • Streamlinea dina fältbusskomponenter med marknadens första multiprotokolls-I/O-modul för PROFINET-, EtherNet/IP- och EtherCAT-system
  • Anslut fler moduler i kedjan av komponenter med marknadens enda I/O-modul som är tillräckligt kraftfull för att klara 2x16 A.

Egenskaper

  • Tillgängliga IO-funktioner: 16DIO (universal), 16DI, 16DO och 8DI/8DO
  • Strömsätts via M12 L-kod eller 7/8”
  • Flexibel och oberoende bitmappning via Flex-Bit-teknologi
  • PROFINET V2.3 (CC-C), Netload Class III, FSU, MRP
  • EtherNet/IP enligt CIP V1.12, DLR, Quick Connect
  • EtherCAT I/O enligt ETG.1000 V1.2, auto-increment och fixed addressing, CoE, EoE, FoE
  • Skyddsklassad upp till IP65, IP67 och IP69K.

Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop