Webshop

Kablar som endast erbjuds i standardlängder

Kabel i standardlängder

Från och med 1 mars 2021 kommer delar av vårt sortiment att erbjudas i färdiga standardlängder.

De mest frekvent köpta typerna av dessa kablar kommer finnas lagerlagda i Nyköping, och resterande på vårt europeiska centrallager i Ludwigsburg, Tyskland.

För dig som kund innebär det att:

  • Vi erbjuder högre tillgänglighet på fler artiklar från vårt svenska lager – och därmed snabbare leverans
  • Vi frigör kapacitet i våra kapstationer så att du kan få ännu snabbare service när du önskar speciallängder av grövre kabel och mångledare.

Sortimentet som berörs är generellt solcellskabel, instrumentkabel FQAR samt mångledare upp till 1 mm2 med upp till 5 ledare. Dessa kabeltyper kommer inte gå att beställa i speciallängder. I listan nedan framgår vilka kablar som berörs samt vilka standardlängder som finns att välja på när du beställer via kundservice eller i vår webshop:

Kabel som erbjuds i standardlängder – ladda ner listan här

Vårt övriga kabelsortiment kommer precis som idag att kunna beställas i speciallängder. I kundvagnen på lapp.se kan du se vilka standardlängder som finns valbara. Om kabeln är en kapbar artikel finns även alternativet "annat värde", där du kan fylla i önskad längd.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!