CHAMPION kabelvagga
Universell kabelvagga för kabeltrummor
Även för korrekt och skonsam upprullning av känsliga kablar
Art nr | E-nummer | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
85008070
| 1653960 | CHAMPION 52 | |||
85008071
| 1653961 | CHAMPION 67 | |||
85008072 | 1653962 | CHAMPION svängbara hjul (4 stycken) | |||
85008073 | 1653963 | CHAMPION gummifötter (4 stycken) |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Robust konstruktion med 200 kg bärkraft
- Säkrare stabilitet tack vare ljudisolerade gummifötter
- Enkelt ställbara bärvalsar med 3 olika positioner
- Underhållsfri
Användningsområden
- Kabelvagga för daglig användning i verkstaden eller på byggarbetsplatsen
- Även som lagerlösning på elverkstaden
- 360° hjul för mobil användning som tillval
Produktegenskaper
- För trumdiameter på 150-900 mm
- Levererbar i två bredder för trummor upp till 520 respektive 670 mm bredd
- Lätt hybridram i glasfiberförstärkt polyamid och aluminium
- Försedd med 4 glidfasta gummifötter
- 360° hjul som tillval för enkel trumtransport
Klassificering
- ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare
- ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare
Dimensioner
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Allmänna data
- Vikt:
52: 7,2 kg
67: 9,0 kg - Material: Glasfiberförstärkt polyamid och aluminium
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.