Webshop

CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög finish och mycket stabil transparent dörr av Lexan
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal låsAntal fästpunkterAntal gångjärnEnhet

Pris

83672502
CLN304521300450210240 x 416242
83672503
CLN383021380300210346 x 240142
83672504
CLN383821380380210320 x 346142
83672505
CLN386021380600210320 x 566242
83672506
CLN405021400500210340 x 466242
83672507
CLN453021450300210410 x 266142
83672508
CLN454521450450210390 x 416242
83672509
CLN454525450450250390 x 416242
83672510
CLN456021450600210390 x 566242
83672511
CLN456025450600250390 x 566242
83672512
CLN507025500700250440 x 666242
83672513
CLN603821600380210566 x 320142
83672514
CLN604525600450250566 x 390242
83672515
CLN606021600600210540 x 566242
83672516
CLN606025600600250540 x 566242
83672517
CLN606030600600300540 x 566242
83672518
CLN607521600750210540 x 716242
83672519
CLN607525600750250540 x 716242
83672520
CLN607530600750300240 x 266242
83672521
CLN609030600900300240 x 266243
83672522
CLN60120306001200300240 x 266263
83672523
CLN757530750750300240 x 266243
83672524
CLN75100307501000300240 x 266263
83672525
CLN80120308001200300240 x 266263
83672526
CLN906030900600300240 x 266263
Väggfäste i rostfritt stål till väggskåp CPN, sats = 4 st
83672030CACPN013-------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Transparent dörr gör det möjligt att se display/skärm med mera som sitter skyddat i skåpet
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
  • Högsta skyddsklass IP66/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet och en infälld transparent skiva av Lexan
  • Förberedd för innerdörr eller normslits-kit
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

  • Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
  • Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan
  • Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
  • Köp endast till rostfria väggfästet CACPN013 för ett komplett skåp
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L med transparent Lexan (polykarbonat) i dörr
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Montageplåt: Galvat stål
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
    Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L

Skyddsklass

  • IP66/IP69 (ej för skåp med två dörrar)
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.